Měření proudu a napětí

Převádět a měřit

Převádět a měřit

Zde najdete vhodné řešení pro nejrozmanitější požadavky v technice měření proudu a napětí.

Spät´ na Monitorování

Kategorie

Hledat v Měření proudu a napětí

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Je jedno, zda pro první instalaci či rychlé a jednoduché dodatečné vybavení: naše měniče proudu nabízí rozsáhlé produktové spektrum pro přeměnu střídavých proudů do 4000 A na nízké sekundární proudy. S měřicími převodníky proudu a napětí přeměníte stejnosměrné, střídavé, deformované proudy a napětí na analogový normovaný signál.

Vaše výhody

  • Jednoduchá dodatečná instalace techniky měření proudu s měniči proudu pro dodatečnou výbavu bez nutnosti demontáže částí zařízení
  • Převod proudů do 4000 A více než 3000 variantami nasaditelných měničů a svitkových transformátorů
  • Přesné zobrazení malých rozsahů vstupního proudu s programovatelnými měřicími převodníky AC/DC do 55 A
  • Měření vysokých proudů s jakýmkoli tvarem křivky díky univerzálním měřicím převodníkům AC/DC do 600 A
  • Přesná evidence střídavých proudů sinusového průběhu nastavitelnými a flexibilně napájenými měřicími převodníky AC do 12 A
  • Pohodlná instalace nebo dodatečné vybavení i při měření deformovaných proudů díky rozevíracím měřicím převodníkům AC do 400 A

Rychlá instalace na minimálním prostoru: měniče proudu pro dodatečnou výbavu PACT RCP

Rogowského cívka na sběrnici  

Jednoduchá a rychlá instalace

Měniče proudu PACT RCP na dodatečné vybavení pohodlně namontujete i tam, kde je prostor pro vestavný měnič proudu příliš těsný.

S univerzálními systémy měření proudu zaznamenáte střídavé proudy do 4000 A AC. Profitujte z rychlé instalace bez nutnosti demontáže částí zařízení

Enormně variabilní: měniče proudu PACT

Měniče proudu PACT na sběrnici  

Enormně variabilní: Měniče proudu PACT

Nasaditelné měniče PACT a svitkové transformátory nabízí kompletní rodinu produktů pro přeměnu střídavých proudů do 4000 A na sekundární proudy 1 A a 5 A.

Měniče proudu PACT jsou v nabídce pro měření proudu v různých poměrech převodu, třídách přesnosti a jmenovitých výkonech – a to v celkem 3300 variantách.

Pro všechny tvary křivek: měřicí převodníky proudu a napětí MCR

Měřicí převodníky proudu a napětí MCR  

Pro všechny tvary křivek: měřicí převodníky proudu a napětí MCR

S měřicími převodníky proudu a napětí MCR vytvoříte ze stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů i napětí analogový normovaný signál.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Přístroje pro měření energie EMpro

Nejrychlejší cesta k měření energie.