Krimpovačka

Krimpovačka

Profesionální lisování

S mechanickými lisovacími kleštěmi nalisujete všechny druhy kontaktů spolehlivě a bez námahy.

Spät´ na Ruční nářadí

Kategorie

Hledat v Krimpovačka

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Všechny druhy kontaktů – koncovku vodiče, kabelové oko nebo koaxiální spojku – zpracujete profesionálně a spolehlivě. Optimalizovaný pákový poměr a ergonomický tvar rukojeti podporují práci bez únavy.

Vaše výhody

  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu
  • Jednoduchá manipulace díky ergonomicky tvarované rukojeti
  • Dlouhá životnost díky kvalitním komponentům a materiálům

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Nové kleště CRIMPFOX DUO jsou lisovací kleště pro všechny případy. Otočná zápustka umožňuje čelní nebo boční uchycení koncovek vodiče. Také koncovky vodiče typu TWIN zpracovávají kleště bezpečně pomocí samočinně nastavovacího mechanismu. V kombinaci s velkým rozsahem průřezů od 0,14 do 10 mm² je tento ergonomický nástroj synonymem pohodlí a flexibility.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

S kleštěmi CRIMPFOX Centrus se lisování koncovek vodiče stává hračkou díky ergonomickému designu, optimalizované mechanice a symetrické formě lisování.

Díky malému úhlu otevření pouhých 43° a kombinaci z pevných a měkkých plastů rukojeti padnou kleště Centrus dokonale do ruky. Kleště usnadňují práci díky optimálnímu převodu síly.

Lisovací kleště pokrývají velký rozsah použití díky tomu, že jsou k dispozici ve dvou různých rozsazích průřezu, ve čtvercovém a šestiúhelném provedení. Přesná, symetrická forma lisování zaručuje stálé, kvalitní výsledky a tím absolutní spolehlivost procesu.

CRIMPFOX 4v1

Multifunkční krimpovačka  

Multifunkční krimpovačka

CRIMPFOX 4 v 1 jsou multifunkční lisovací kleště pro zpracování vodičů a koncovek vodiče. Pouze jedním nářadím můžete realizovat různé pracovní kroky: dělení, odizolování, zkroucení a lisování. Nově integrovaná 4stupňová zábrana umožňuje i průmyslové použití.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

CRIMPFOX 4v1

Multifunkční krimpovací nářadí

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť