Konfigurace a komunikace

Flexibilní a vysoce komunikativní

Flexibilní a vysoce komunikativní

Připojte modul zdroje nepřerušeného napájení do své aplikace a informujte se průběžně o stavu vašeho řešení zdroje nepřerušeného napájení.

Spät´ na Zdroje nepřerušeného napájení

Kategorie

  • Seznam produktů Příslušenství
    Příslušenství

    Se softwarem UPS-CONF sledujete a konfigurujete váš systém USV. Všechny informace jsou prostřednictvím datového kabelu k dispozici pro další zpracování.

Hledat v Konfigurace a komunikace

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S konfiguračním a řídicím softwarem UPS-CONF dohlížíte a konfigurujete svůj systém zdroje nepřerušeného napájení. Pomocí datového kabelu napojíte modul zdroje nepřerušeného napájení do nadřazených systémů.

Vaše výhody

  • Flexibilita díky konfiguraci QUINT UPS v souladu s individuálními požadavky
  • Dohled funkce pomocí grafického znázornění všech relevantních provozních parametrů
  • Přehledné vyhodnocení díky integrovanému datovému rekordéru
  • Optimální komunikace napojením do nadřazených řídicích jednotek

Konfigurace a dohled pomocí softwaru UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Flexibilně konfigurovatelný pomocí softwaru UPS-CONF

S konfiguračním a řídicím softwarem UPS-CONF dohlížíte a konfigurujete svůj systém zdroje nepřerušeného napájení. Software je k dispozici k bezplatnému stažení.

  • Konfigurace: flexibilní přizpůsobení chování QUINT UPS individuálním požadavkům.
  • Preventivní dohled funkcí: všechny podstatné provozní parametry jsou graficky znázorněny, důležitá hlášení se zobrazují v popředí.
  • Integrovaný datový záznam: logovací soubor archivuje události, např. kdy a jak dlouho QUINT UPS překlenula výpadky sítě.

Signalizace pomocí kontaktů

Signalizace  

Dohled funkce díky signalizaci prostřednictvím kontaktů

Diody LED a plovoucí reléové kontakty slouží dohledu funkcí. Pomocí propojených kontaktů předává QUINT UPS následující informace:

  • Zátěž je napájena pomocí akumulátoru energie.
  • Akumulátor energie se nabíjí.
  • Alarm trvá.

Obsazení kontaktů lze individuálně přizpůsobit konfiguračním a řídicím softwarem UPS-CONF. K tomu je zapotřebí datový kabel: IFS-USB-DATACABLE se hodí zejména pro komunikaci mezi zdrojem nepřerušeného napájení a UPS-CONF.

Komunikace do sítě

Připojení modulu zdroje nepřerušeného napájení pomocí datového kabelu  

Připojení modulu zdroje nepřerušeného napájení pomocí datového kabelu

S datovými kabely připojíte modul zdroje nepřerušeného napájení do své aplikace a jste průběžně informováni o stavu vašeho řešení zdroje nepřerušeného napájení. Informace poskytnuté QUINT UPS mohou být např. přes Ethernet předány nadřízeným řídicím jednotkám nebo přímo implementovány do řídicích řešení od společnosti Phoenix Contact. 

Datový kabel RS232

  • Komunikace Modbus s rozhraním RS-232
  • COMSERVER od společnosti Phoenix Contact pro komunikaci Ethernet
  • Přímá komunikace nadřazených řídicích jednotek jako řadič Inline (ILC) nebo Remote Field Controller (RFC)
  • Využití řadiče INLINE od společnosti Phoenix Contact jako bránu a dosáhnout jiné komunikační protokoly

 

Datatový kabel OPEN END

  • Otevřený kabel pro obzvláště flexibilní komunikaci

Datový kabel DIN mini

  • Přímá komunikace s řídicí jednotkou řadič Inline (ILC) systému Inline Phoenix Contact (stovková třída)

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť