Kompaktní dohledová relé

Kompaktní dohledová relé

Rychlé zapojení a úspora místa

Kompaktní relé EMD-BL jsou optimální pro úlohy dohledu, především při instalacích v budovách a sériové výrobě.

Spät´ na Dohledové relé

Kategorie

Hledat v Kompaktní dohledová relé

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Řada EMD-BL společnosti Phoenix Contact sleduje efektivně a spolehlivě proud, napětí i parametry fází. S technologií push-in propojíte moduly rychle, přímo a bez použití nářadí.

Vaše výhody

  • Obzvláště prostorově úsporná – díky kompaktnímu pouzdru v instalačním provedení
  • Rychlé zapojení bez použití nástrojů – díky technologii push-in
  • Snadná manipulace – pohodlné nastavení parametrů otočným přepínačem na čelní straně pouzdra
  • Přehledná diagnostika – se stavovými LED diodami
  • Perfektní pro sériovou výrobu – cenově optimalizované řešení pro rozsáhlé dohledové funkce
  • Rychlá instalace dohledových relé napětí a fází díky napájení z měřicího obvodu

Hospodárné řešení dohledu

Kompaktní dohledová relé lze propojit bez použití nástrojů  

Kompaktní dohledová relé – rychlé zapojení bez použití nástrojů

S kompaktními dohledovými relé EMD-BL můžete efektivně a spolehlivě dohlížet důležité parametry své aplikace. Včas rozpoznáte kritické odchylky, nahlásíte je nebo cíleně odpojíte části zařízení.

V nabídce jsou čtyři typy přístrojů:

  • Dohled proudu, 1fázový: nadproud, podproud, window
  • Dohled napětí, 1fázové: podpětí, window
  • Dohled napětí, 3fázové: window, sled fází
  • Dohled fází,: sled fází, výpadek fáze, asymetrie

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť