Nabíjecí zásuvné systémy

Nabíjecí zásuvné systémy

Určující směr v oblasti elektromobility

Aktivně se podílejte na procesu změny k modernímu způsobu dopravy.

Spät´ na Nabíjecí technika pro elektromobilitu

Kategorie

  • Nabíjecí kabel AC
    Nabíjecí kabel AC

    Nabíjecí konektory automobilu a nabíjecí konektory infrastruktury pro všechna celosvětově standardní nabíjecí rozhraní AC.

  • Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC
    Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC

    Nabíjecí zásuvky infrastruktury s odklápěcím víkem a montážním rámem pro individuální sestavení vaší nabíjecí infrastruktury.

Hledat v Nabíjecí zásuvné systémy

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nabíjecí zásuvné systémy od společnosti Phoenix Contact vytváří měřítka v zásobování energií elektricky poháněných vozidel. Je jedno, zda nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem – nabíjecí zásuvné systémy AC a DC od společnosti Phoenix Contact jsou bezpečné, spolehlivé a uživatelsky přístupné.

Vaše výhody

  • Bezpečná aplikace díky nabíjecí technice v souladu s normami pro typ 1, typ 2 a GB/T
  • Postříbřený povrch výkonových a signálních kontaktů
  • Obecný design všech nabíjecích konektorů automobilu a nabíjecích konektorů infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor všech nabíjecích zásuvek infrastruktury od společnosti Phoenix Contact
  • Bezpečné nabíjení díky dohledu teploty a inovativním blokovacím mechanismům
  • Vyvinuto a vyrobeno podle IATF 16949 a ISO 9001

Nabíjecí zásuvné systémy pro všechny aplikace po celém světě

Přehled všech nabíjecích zásuvných systémů  

Přehled všech nabíjecích zásuvných systémů

Bez ohledu na to, zda se jedná o nabíjení ze sítě střídavého proudu nebo rychlé nabíjení stejnosměrným proudem, společnost Phoenix Contact nabízí celosvětově vhodné nabíjecí zásuvné systémy.

  • CCS typ 1 pro Severní Ameriku
  • CCS typ 2 pro Evropu
  • GB/T pro Čínu

Nabíjecí zásuvky infrastruktury AC

Nabíjecí zásuvka infrastruktury s aktuátorem, ochranným krytem a montážním rámem  

Nabíjecí zásuvka infrastruktury typ 2 s ochranným krytem

U společnosti Phoenix Contact najdete nabíjecí zásuvky infrastruktury podle typu 2 a standardu GB/T pro jedno a třífázové nabíjení (standard typ 1 nepředpokládá žádné nabíjecí zásuvky infrastruktury). Nabíjecí zásuvky infrastruktury mohou být použity v nástěnných skříních nebo nabíjecích stanicích. Další příslušenství, jako ochranné kryty a montážní rámy, doplňují portfolio.

  • Typ 2 až 32 A / 480 V AC
  • GB/T až 32 A / 440 V AC
  • Montáž na přední nebo zadní stěnu
  • Systém odvodu vody

Nabíjecí kabel AC

Nabíjecí konektor automobilu AC a nabíjecí konektor infrastruktury podle typu 1, typu 2 a GB/T-Standard  

Nabíjecí konektor automobilu AC a nabíjecí konektor infrastruktury podle typu 1, typu 2 a GB/T-Standard

Bez ohledu na to, zda se jedná o nabíjecí kabely AC s nabíjecím konektorem automobilu a otevřeným koncem vodiče pro připevnění k nabíjecí stanici nebo mobilní nabíjecí kabely s nabíjecím konektorem automobilu pro kufr vozidla, nabízí společnost Phoenix Contact i pro obvyklé nabíjení střídavým proudem všechna rozhraní pro všechny standardy dle specifikace dané země:

  • Typ 1 až 32 A / 250 V AC (metricky, AWG)
  • Typ 2 až 32 A / 480 V AC (metricky)
  • GB/T až 32 A / 440 V AC (metricky)

Nabíjecí kabel DC

Nabíjecí konektor automobilu DC typ 1, typ 2 a standard GB/T  

Nabíjecí konektor automobilu DC typ 1, typ 2 a standard GB/T

Phoenix Contact nabízí všechny nabíjecí konektory automobilu odpovídající normám pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem po celém světě s až 250 A. Procesy nabíjení jsou ukončeny během velmi krátké doby.
Nabíjecí technika HPC (High Power Charging) s integrovaným chladicím systémem a až 500 A představuje další stupeň vývoje. Umožňuje další zkrácení časů nabíjení.
Využijte výhody kompletního produktového programu – od typu 1 (USA) přes typ 2 (Evropa) až po standard GB/T (Čína):

  • CCS typ 1 až 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS typ 2 až 200 A / 1000 V DC (metricky)
  • GB/T až 250 A / 1000 V DC (metricky)

Příslušenství pro nabíjecí zásuvné systémy

Ochranné kryty pro nabíjecí zásuvky infrastruktury a držáky pro nabíjecí konektory automobilu  

Ochranné kryty pro nabíjecí zásuvky infrastruktury a držáky pro nabíjecí konektory automobilu

Navíc je k nabíjecím zásuvným systémům k dispozici výběr různého příslušenství a náhradních materiálů. Pomocí tohoto příslušenství testujete proces nabíjení nebo doplňujete užitečné funkce, např. rozšířenou ochranu před vlivy prostředí.

  • Držáky pro nabíjecí konektory automobilu (pozice parkování)
  • Ochranné kryty, těsnění a montážní rámy pro nabíjecí zásuvky infrastruktury
  • Blokovací aktuátory

Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Rychlonabíjení v nové dimenzi

S vysoce výkonným nabíjením je elektromobilita vhodná pro každodenní použití.

Technologie vysoce výkonného nabíjení
Technologie vysoce výkonného nabíjení

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť