Kabeláž pro železniční průmysl

Zásuvková spojení pro kolejová vozidla

Zásuvková spojení pro kolejová vozidla

Díky speciálnímu výběru materiálu jsou naše produkty vhodné pro vysoké požadavky železničního průmyslu.

Spät´ na Kabeláž pro speciální aplikace

Kategorie

Hledat v Kabeláž pro železniční průmysl

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bez ohledu na to, zda se jedná o železniční oblast, řídicí úlohy nebo použití v rámci kolejových vozidel – naše kabelové komponenty pro železniční průmysl lze použít flexibilně.

Vaše výhody

  • Flexibilně použitelné: vhodné produkty pro všechny oblasti železničního průmyslu
  • Bezpečnost díky samozhášivosti: speciální výběr materiálu pro plasty v konektorech a vedeních
  • Bezpečné zajištění prostřednictvím speciální vibrační brzdy
  • Odolné vůči teplotním vlivům: testováno na rozšířený teplotní rozsah a odolnost vůči velkým teplotním výkyvům
  • Spolehlivý přenos signálů: stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť