Spät´ na přehled

Testování

Přesvědčte se sami: Následující testy dokládají vynikající vhodnost kabeláže pro venkovní aplikace od společnosti Phoenix Contact.

test kabeláže pro venkovní aplikace

Skupina 1: elektrické
a mechanické testy
Skupina 2: klimatické testySkupina 3: jiné testy
  • rázová zkouška
  • zkouška odporu
  • izolační odpor
  • proudová kapacita
  • elektrická pevnost
  • jacket retention test
  • strain relief test
  • vibrační test
  • zkouška otřesů
  • pádová zkouška
  • širokopásmový šum
  • NEXT a RLOSS
  • zásuvné a tažné síly
  • krut
  • odlehčovací profil
  • mechanická životnost
  • IP67, IP68, IP69k
  • Kesternichův test
  • zkouška solnou mlhou
  • rychlá změna teplot
  • stálé vlhké teplo
  • suché horko
  • korozivní plyny
  • zkouška povětrnostních podmínek (UV)
  • odolnost proti ozónu
  • vizuální zkouška
  • rozměrová stálost
  • test polarizace
  • chemická odolnost
  • odolnost vůči tekutým látkám
    (např. minerálním olejům, kyselinám, louhům)
  • vznětlivost
  • test LABS

Spät´ na přehled
Další informace
  • Testování

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů