Kabeláž pro severoamerické požadavky

Speciální přizpůsobení

Speciální přizpůsobení

Vaše řešení pro přenos signálů a dat – přizpůsobeno požadavkům severoamerického trhu.

Spät´ na Kabeláž senzorů/aktorů

Kategorie

Hledat v Kabeláž pro severoamerické požadavky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Severoamerický trh klade speciální požadavky na konektory, kabely a boxy pro kabeláž senzorů/aktorů, které produktový program společnosti Phoenix Contact splňuje.

Vaše výhody

  • Obzvláště robustní díky zvýšenému teplotnímu rozsahu
  • Vysoká dostupnost díky obzvláště krátké dodací lhůtě pro severoamerický trh (max. 5 dní)
  • Bez výjimky schváleno dle PLTC (Power Limited Tray Cable)
  • Flexibilní objednávka individuálních délek a typů vedení
  • Časová úspora díky instalaci s rychlospojkou SPEEDCON

Kabeláž pro oblasti ohrožené výbuchem

Kabeláž M12 pro oblasti ohrožené výbuchem  

Kabeláž pro oblasti ohrožené výbuchem

V mnoha procesních aplikacích musí nejen měřicí a vyhodocovací přístroje, ale i spojovací komponenty splňovat požadavek norem pro oblasti s hrozícím výbuchem. Proto nabízíme kabeláž M12 se schválením UL pro Class I, divize 2 a pro Class I, zóna 2 IIC ve skupinách A, B, C a D.

Kabeláž M12 pro oblasti s hrozícím výbuchem se dodává s bezpečnostní sponou. Tato spona zabraňuje náhodnému uvolnění zásuvkového spojení a lze ji otevřít pouze pomocí šroubováku.

Rychlé vyřízení

Speedy tranSACtion  

Rychlá transakce (Speedy tranSACtion)

Ušetřete čas. Všechny výrobky, které je možné odeslat prostřednictvím našeho logistického centra v Harrisburgu do pěti dnů, jsou opatřeny logem Speedy tranSACtion a jsou k dispozici v katalogu i online.

Konfigurovatelné materiály

KMAT  

Konfigurovatelné materiály

Pro své speciální aplikace potřebujete i speciální řešení.

Profitujte z našeho širokého výběru typů vedení. Konfigurujte svou variantu přesně pro svůj požadavek.

Výběrem individuální délky vodiče od 0,2 m do 40 m zabráníte navíc zbytečným kabelovým smyčkám ve svém zařízení.


Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Kabeláž senzorů/aktorů

Servis

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť