Systém zavádění kabelů

Systém zavádění kabelů

Vedení kabelů a vodičů ke dveřím rozváděče

Se systémem zavádění kabelů položíte své kabely optimálně k ovládacím přístrojů ve dveřích rozváděče.

Hledat v Systém zavádění kabelů

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S kyvným ramenem systému zavádění kabelu položíte zcela jednoduše a bezpečně své vodiče, kabely a kabelové svazky ke dveřím rozváděče nebo kyvným montážním rámům. Časově úsporné, neboť lze otevřít kulové klouby přihlášené k patentu a zavést nebo dodatečně zavést předem osazené kabely bez použití nástrojů. Pouze jedním systémem zavádění CGS lze ke dveřím rozváděče zavést vodiče až 100 x 1,5mm2.

Vaše výhody

  • Jednoduché položení osazených vodičů, kabelů a kabelových svazků díky inovativním kulovým kloubům
  • Jednoduché a rychlé dodatečné propojení díky otevřením kulových kloubů bez použití nástrojů
  • Kabelové vedení ke dveřím rozváděče v systému CAD plánovatelné díky definovanému konstrukčnímu prostoru a kyvnému rozsahu
  • Jednoduché plánování a výroba kabelových svazků díky předdefinované délce vedení
  • Rychlá a jednoduchá montáž díky integrovaným přírubám s odlehčovacím profilem
  • Mechanická ochrana vedení a svazkování díky ochranným krytům nasaditelným bez použití nástrojů
  • Kvalitní elastický a mechanicky zatížitelný plast, certifikovaný podle UL94 pro třídu hořlavosti V0

Jednoduché kabelové vedení předem osazených datových kabelů

Optimální a bezpečné kabelové vedení  

Optimální a bezpečné kabelové vedení

Energetické a tažné řetězy potřebují zpravidla kompatibilní kabely a vedení. Standardní vedení nejsou vytvořena pro vysoké zatížení pohybem a poloměry ohybu.

Systém zavádění kabelu byl vytvořen pro použití standardních vedení. To se dosahuje velkými poloměry ohybu a definovanými pohyby. Systém CGS byl osazen vedeními 100 x 1,5 mm2 (H05Z-K) a datovými vedeními (kabel Ethernet Cat. 5) a 2 000x se zavřel a otevřel. Přitom nebyla zjištěna žádná poškození žil.

Bezpečné kabelové vedení ke zkušebním zásuvným lištám

Bezpečné zavedení vodiče ke zkušebnímu zásuvnému systému FAME ve dveřích rozváděče  

Bezpečné zavedení vodiče ke zkušebnímu zásuvnému systému FAME ve dveřích rozváděče

Ochranné a řídicí přístroje mají být přístupné pro kontrolu a obsluhu zvenku a jsou proto namontovány ve dveřích. Proto se v ochranné a řídicí technice montuje několik přístrojů a zkušební zástrčkové lišty jako FAME do dveří rozváděče.

Navíc se šetří místo v rozváděči. Propojení těchto komponentů je nyní ještě jednodušší a flexibilnější se systémem zavádění kabelu CGS od společnosti Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť