Osvětlení rozvaděče

Osvětlení rozvaděče PLD

Osvětlení rozvaděče PLD – optimální osvětlení, rychlá instalace

Použijte k osvětlení svého rozvaděče to nejlepší.

Spät´ na Osvětlení a signalizace

Kategorie

Hledat v Osvětlení rozvaděče

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Osvětlení rozvaděče PLC od společnosti Phoenix Contact zajišťuje optimální osvětlení Vašeho rozvaděče i v dolní části rozvaděče. Instalace se provádí bez nástroje obratem ruky. Z mimořádně flexibilní nabídky produktů a dvou výkonových tříd si můžete zvolit osvětlení přesně vhodné pro Vaši potřebu.

Vaše výhody

  • Optimální osvětlení celého rozvaděče vysoce kvalitní optikou nebo prismatickým rozvodem
  • Rychlá montáž bez nástrojů a flexibilní využití systému aretačních zámků/západek nebo magnetického připevnění
  • Schválení UL umožňuje použití také na severoamerickém trhu
  • Sériové zapojení umožňuje úsporu času nízkou náročností kabeláže
  • Vysoká životnost LED eliminuje náklady na údržbu nebo na výměnu žárovek

Osvětlení rozvaděče PLD třídy 600

Osvětlení rozvaděče PLD třídy 600  

Osvětlení rozvaděče PLD třídy 600 lze instalovat za nebo pod profilem rozvaděče bez nástrojů

Do svítidel třídy 600 je integrovaná vysoce kvalitní optika. Ta umožňuje optimální osvětlení rozvaděče až docela dolů nezávisle na šířce rozvaděče. Svítidla jsou navíc vybavena čidlem pohybu a volitelně zásuvkou specifickou podle příslušné země pro rychlé a snadné provádění údržby v rozvaděči.

  • Optimální osvětlení celého vnitřního prostoru rozvaděče i v dolní části vysoce kvalitní optikou
  • Možnost použití po celém světě a zjednodušená realizace objednávek díky širokopásmovému vstupu a zásuvkám specifickým podle příslušné země
  • Integrovaný senzor šetří náklady na logistiku a instalaci polohových spínačů dveří
  • Instalace prováděná bez nástrojů s patentovaným systémem aretačních zámků šetří čas a zvyšuje flexibilitu

Osvětlení rozvaděče PLD třídy 400

Osvětlení rozvaděče PLD třídy 400  

Osvětlení rozvaděče PLD třídy 400 je nabízeno ve třech různých délkách

Svítidla 24 V DC třídy 400 doplňují nabídku produktů. Pokud máte málo místa v rozvaděči nebo hledáte hospodárnou variantu a přesto chcete dosáhnout optimálního osvětlení, potom je třída 400 tou správnou volbou. Zvolte si vhodné svítidlo z různých délkových variant. Otočné výstupní světelné okno a různé možnosti montáže Vám otevírají maximální flexibilitu také u této varianty osvětlení.

  • Optimální osvětlení celého vnitřního prostoru rozvaděče i v dolní části pomocí prismatického rozvodu
  • Naklapávací systém pro rychlou montáž bez nástrojů snižuje náklady na instalaci a zvyšuje flexibilitu
  • Individuální přizpůsobení každému rozvaděči různými délkami svítidel a otočným výstupním světelným oknem
  • Ovládání pomocí polohového spínače dveří umožňuje efektivní údržbu

Osvětlení LED – více než pouhé světlo

Osvětlení rozvaděčů PLD má životnost LED minimálně 50 000 hodin  

Osvětlení rozvaděčů PLD má životnost LED minimálně 50 000 hodin

Dlouhá životnost, úspora a naprostá kompaktnost – využijte výhody moderní technologie LED nyní i ve svém rozvaděči.

Vysoká životnost LED osvětlení rozvaděčů PLD v délce trvání nejméně 50 000 hodin ušetří náklady za výměnu žárovek nebo svítidel a je nezávislá na počtu spínacích cyklů. Současně snížíte spotřebu elektrické energie a můžete čerpat výhody z kompaktních rozměrů svítidel.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť