CANopen

Robustní polní systém

Robustní polní systém

Posuňte svou automatizaci dopředu: Systém nezávislý na výrobci je vhodný zejména pro spolehlivý přenos dat.

Spät´ na Produkty podle protokolů

Kategorie

Chcete se při automatizaci spolehnout na osvědčený systém? Komunikační protokol CANopen je založen na CAN (Controller Area Network) a používá se zejména v automatizační technice. Sdružení CAN in Automation (CiA) ošetřuje komunikační protokol, navíc je systém standardizován evropskou normou EN 50325-4.

Vaše výhody

  • Bezproblémová výměna díky jednoduchému řízení sítě
  • Efektivní díky stanoveným a standardizovaným přístrojovým profilům
  • Spolehlivý díky četným bezpečnostním mechanismům

CANopen® – nezávislá a spolehlivá komunikace

Komponenty od společnosti Phoenix Contact pro CAN  

Komponenty od společnosti Phoenix Contact pro CAN

CANopen® rozšiřuje vlastní CAN protokol o aplikační vrstvu coby komunikační profil. Přístrojové a komunikační profily v záznamu objektu přitom určují komunikaci určitých skupin přístrojů: například přístrojový profil CiA 401 popisuje moduly V/V.

Výměna dat probíhá pomocí dvou typů objektů:

  • Objekty dat procesu (PDO) přenášejí data v reálném čase – orientované na události, cyklicky nebo na vyžádání.
  • Pomocí objektů servisních dat (SDO) získáte přístup k záznamu dat: tímto způsobem můžete konfigurovat přístroje.

Komunikace sleduje přizpůsobenou architekturu master - slave: účastník je master a přebírá řízení sítě (NMT). Všichni ostatní jsou implementováni jako slaves.

Navíc je možné spolu s CANopen® použít komunikační modely Producer/Consumer a Client/Server.

CANopen® – modulární nebo v blokovém provedení

CANopen®: modulární nebo v bloku  

CANopen®: modulární nebo v bloku

Naše vazební členy sběrnice umožňují provoz flexibilní automatizační stavebnice Inline na sítích CANopen® v rozvaděči.

Vytvořte si individuálně stanici Inline. Přes přípojku polní sběrnice vložíte stanici na libovolné místo sítě. Architektura: Přípojka polní sběrnice je v síti CANopen® Slave, v místní sběrnici Master.

Použijte modul Inline Block I/O pro malý a střední výskyt V/V. Díky obzvláště plochému provedení je vhodný pro použití na minimálním prostoru, např. v rozvodnicích.

Pro decentrální automatizaci v poli jsou v nabídce přístroje rodiny produktů Fieldline od Phoenix Contact. Přístroje splňují krytí IP65/67 a jsou koncipovány pro drsné podmínky v blízkosti stanice.

U přístrojů Fieldline Stand-Alone jsou připojení polní sběrnice i úroveň V/V přímo integrovány. Použijte přístroje v poli u vysoké decentralizace, je-li zapotřebí málo digitálních V/V bodů.

Komponenty infrastruktury pro CANopen®

Modul infrastruktury pro CANopen®  

Komponenty infrastruktury pro CANopen®

S modulárním konceptem repeateru PSI-REP a PSI-MOS je poprvé k dispozici stavebnice infrastruktury v měděné technice a technice světlovodného vlákna.

Síť je optimálně strukturována segmentováním potenciálu. Proto máte při topologii sítě téměř neomezené možnosti.

Současně jsou maximalizovány přenosová rychlost a dostupnost systému – omezením chyb bez zpětného vlivu nebo redundantními instalačními koncepty.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť