Axioline F - vazební člen sběrnice

Axioline F - vazební člen sběrnice

Správné připojení každé sítě

Více flexibility do vaší automatizace.

Spät´ na Axioline F - systém V/V v modulárních blocích

Kategorie

Hledat v Axioline F - vazební člen sběrnice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S vazebními členy sběrnice Axioline F integrujete rychlý, robustní a jednoduchý systém V/V do vaší stávající sítě Ethernet nebo sběrnicového systému. Vazební člen sběrnice otevírá místní sběrnici až pro 63 dalších účastníků.

Vaše výhody

  • Vysoká flexibilita v konstrukci stanice díky otevřenosti pro všechny běžné sběrnicové systémy a protokoly sítě
  • Přístup do inženýringu nezávislý na síti díky integrovanému servisnímu rozhraní na každém vazebním členu sběrnice
  • Jednoduché připojení do nejrůznějších inženýringových systémů díky aktuálním popisným souborům

Společná síla v mnoha sítích

Vazební člen sběrnice Axioline F představuje vazební člen mezi systémem Axioline F a nadřazenou sítí. Získáte vazební člen sběrnice pro následující komunikační protokoly.

Sítě pro vazební členy sběrnice Axioline F

Vlastnosti
Axioline F BK Ethernet/IPPROFINET
  • Připojení RJ45 nebo optické připojení SC-RJ
  • Specifikace PROFINET 2.2 a 2.3
PROFIBUS
  • Provoz účastníků PROFIsafe
  • Přípojka D-SUB

EtherCAT®

  • Minimální doba cyklu EtherCAT® 50 µs
  • Podporované protokoly mailboxu CoE, FoE
Sercos
  • Specifikace Sercos V1.3
  • Minimální doba cyklu Sercos 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) implementováno

Modbus/TCP

  • Jedna nebo dvě adresy MAC
  • Softwarové rozhraní pro přístup prostřednictvím TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • Komunikace MMS a GOOSE
  • Konfigurace přes webový prohlížeč

Startup+ - snadné uvedení do provozu bez připojení k síti

Náhled obrazovky softwaru Startup+  

Náhled obrazovky softwaru Startup+

Software Startup+ byl speciálně vyvinut pro Axioline F. Zkontrolujete rychle a jednoduše např. propojení své stanice V/V bez připojení k síti.

S integrovaným servisním rozhraním USB máte přístup k vazebnímu členu sběrnice a můžete stanici uvést do provozu.

Software nabízí tyto další funkce:

  • Parametrizace modulů Axioline F stanice
  • Kontrola V/V
  • Diagnostika

Kromě výše uvedených hlavních funkcí je pomocí Startup+ možné zadat jednom vazebnímu členovi sběrnice jméno přístroje a IP adresu. Zapisování a čtení procesních dat během kontroly V/V pro lepší dokumentaci do jednoho souboru je zaznamenáno.

Software je k dispozici k bezplatnému stažení.    

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu


Axioline F – PROFINET

Parametrizace a diagnostika

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť