PC boxy

Vysoký výkon na malém prostoru

Vysoký výkon na malém prostoru

Kompaktní a výkonný se snadnou údržbou – PC v boxu skvělé pro náročné úlohy přímo v rozvaděči.

Spät´ na Průmyslové počítače

Kategorie

PC v boxu přesvědčí především v náročných aplikacích, jako je zpracování obrazu, vizualizace, úlohy ovládání nebo regulace. S různými možnostmi montáže a škálovatelným výkonem jsou PC v boxu optimální pro konstrukci strojů a zařízení.

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost systému díky průmyslové konstrukci bez ventilátoru a upuštění od pohyblivých dílů
  • Mnohostranné použití díky různým montážním možnostem, např. na nosnou lištu
  • Výkon procesoru vhodný k použití: s výkonnými a energeticky efektivními procesory Intel® Atom™ Celeron® Pentium® nebo Core™ i nejnovější generace
  • Velká kompatibilita díky otevřeným standardům IT, různým rozhraním a operačním systémům
  • Velmi snadná údržba díky lehce přístupným komponentům v pouzdru IPC

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť