Spät´ na přehled

Axioline F: jednoduchá IEC 61850 integrace

Jednoduchá integrace IEC 61850 pro hospodaření s energií

Jako obzvlášť robustní systém V/V je Axioline F předurčen pro použití v oblasti energetiky. Axioline F s vazebním členem sběrnice pro IEC 61850 a moduly V/V pro zvýšená jmenovitá napětí s odpovídající elektrickou pevností bezproblémově integrujete do aplikací IEC 61850. Využijte výhod vyplývajících zejména ze snadné manipulace a flexibilní konstrukce stanic.

Energetika s Axioline F a Axiocontrol

Topologie k integraci komunikace MMS a GOOSE v elektrárně  

Topologie k integraci komunikace MMS a GOOSE v elektrárně

Integrace přepínacích zařízení k řízení sběrnic může být jednoduše realizována využitím rychlé příčné komunikace GOOSE. Současné nasazení vazebního členu sběrnice a řídicí jednotky nabízí maximální flexibilitu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť