Spät´ na přehled

Axioline F: Robustní za extrémních podmínek

Axioline F v lodním stavitelství – robustní za extrémních podmínek

V drsném prostředí je spolehlivá komunikace nepostradatelná. Axioline F má mimořádně robustní design a mechaniku. Navíc systém nabízí zvýšenou necitlivost na poruchy s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu. Varianty XC s rozšířeným rozsahem provozní teploty -40 °C ... +70 °C a lakovanými základními deskami lze bezproblémově používat za extrémních podmínek.

Hospodárná síťová redundance v lodním stavitelství

Topologie k hospodárné síťové redundanci v lodním stavitelství  

Topologie k hospodárné síťové redundanci v lodním stavitelství

V námořních aplikacích jsou k provozní bezpečnosti požadovány síťově redundantní systémy. Toto lze hospodárně realizovat s Axioline F. Vazební člen sběrnice se dvěma nezávislými síťovými porty lze zapojit do redundantních sítí bez dodatečných redundantních komponent. Výkonná struktura systému Axioline F zajistí výkonnou a spolehlivou datovou komunikaci.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť