Axioline E – zařízení IO-Link

Axioline E – zařízení IO-Link

Více možností

Využijte zařízení IO-Link pro flexibilnější komunikaci.

Spät´ na Axioline E – systém V/V v modulárních blocích

Kategorie

Hledat v Axioline E – zařízení IO-Link

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Zařížení IO-Link pro Axioline E nabízí možnost zvýšení rozsahu funkcí přístrojů Axioline E. Zaznamenávejte hospodárně analogové signály v poli nebo zvyšte počet kanálů pro digitální, decentralizované V/V pomocí boxů V/V IO-Link.

Vaše výhody

  • Hospodárné zachycování a výstup analogových vstupních a výstupních signálů v poli
  • Efektivní zachycování a výstup rozvedených signálů v poli díky boxům V/V IO-Link
  • Rychlá přípojka senzorů a aktorů díky rychlospojce SPEEDCON

Modularita v poli

Se zařízeními IO-Link pro Axioline E se přizpůsobíte svému nárůstu V/V. Rozšiřte až o osm zařízení IO-Link Master IO-Link Axioline E a vytvořte modulárně rozšířitelnou stanici V/V pro zachycení a vydávání signálů ve vašem zařízení nebo stroji. Při plánování svého zařízení jste téměř nezávislí na síti. Axioline E nabízí pro všechny běžné sítě Master IO-Link – v plastovém a kovovém pouzdře.

Modularita v poli díky zařízením IO-Link pro Axioline E  

Zařízení IO-Link rozšiřují rozsah funkcí přístroje Axioline E

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť