Spät´ na přehled

Funkce a konstrukce soběstačného systému zásobování energií

Funkce solárního systému

Schéma zapojení solárního systému  

Principiální schéma nabíjení a řídicí funkce solárního systému

Při slunečním záření se baterie nabíjí prostřednictvím solárního panelu a regulátoru nabíjení baterie. Regulátor nabíjení baterie přebírá řízení nabíjení baterie a chrání baterii před úplným vybitím.

Připojené spotřebiče – jako například rádiové moduly – jsou zásobovány ze solárního systému příslušným systémovým napětím. Baterie slouží jako akumulátor energie.

  1. Solární panel
  2. Regulátor nabíjení energie přebírá dohled systému, řízení nabíjení a dohled nad vybíjením
  3. Baterie
  4. Rádiový modul

 

Typická montážní konstrukce solárního systému

Konstrukce solárního systému

Sestava soběstačného systému zásobování energií

Sestava soběstačného systému zásobování energií

  1. Solární panel
  2. Anténa
  3. Kabelová spona (stabilizovaná UV)
  4. Kabelový přívod
  5. Přípojné krabice solárního panelu
  6. Anténní kabel
  7. Držák solárního panelu pro montáž na stožár
  8. Sloupový třmen
  9. Solární kabel
  10. Rozvaděč
  11. Elektronika rozvaděče
  12. Baterie
  13. Kabelové přívody pro solární kabel (M20)
  14. Ochranné uzemnění (PE)
  15. Kabelové oko pro uzemnění rozvaděče
  16. Přepěťová ochrana pro anténní kabel a elektroniku rozvaděče
  17. Montážní stožár (průměr 76 mm)

Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť