Soběstačné zásobování energií

Jednoduché a kompletní

Jednoduché a kompletní

Nezávisle na elektrické síti zásobují naše solární systémy vaše vnější stanice – i během krátkých tmavých zimních dnů.

Spät´ na Napájení a zdroj nepřerušeného napájení

Kategorie

Hledat v Soběstačné zásobování energií

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Solární systémy dodávají dostatek energie pro zásobování například rádiových modulů, GSM modemů a decentrálních snímačů měřených hodnot 12 V a 24 V stejnosměrným proudem.

Vaše výhody

  • Maximální přizpůsobení – kompletní systém včetně upevňovacího materiálu, regulátoru nabíjení baterie, solárních modulů, baterií, zařízení přepěťové ochrany a bezpečnostních zařízení
  • Jednoduché uvedení do provozu: rozvaděč je předem propojený
  • Celosvětové použití díky univerzálnímu držáku modulu se stupňovitě nastavitelným úhlem sklonu

Oblasti použití

Solární systém v krajině

Solární systém využijete ve všech decentrálních aplikacích s nízkou potřebou energie.

Solární systém využijete ve všech decentrálních aplikacích s nízkou spotřebou energie:

Vodní hospodářství a hospodářství odpadních vod

  • Dohled nad vedením pitné vody z hlediska netěsností
  • Sledování stavu hladiny sběrných nádrží dešťové vody
  • Měření výšky vody na řekách a přehradách

Technika zásobování

  • Dohled nad potrubním vedením u ropovodů a plynovodů
  • Sledování stavu hladiny nádrží

Aplikace repeateru

  • Překlenutí překážek a velkých vzdáleností

Dalšími oblastmi použití jsou dohled nad údaji o počasí na horách a řízení stanic pro odstřel lavin.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť