Spät´ na přehled

Stanovení potřebného přípojného vedení

Příklady výpočtu

Solární systémy jsou koncipovány pro širokou oblast použití po celém světě – přizpůsobeny pro napájení průmyslových bezdrátových systémů (např. RAD-Line, GSM modemy). Velké rozdíly slunečního záření přitom vyžadují odlišná přípojná vedení.

Předpoklad pro bezvadný provoz:

  • celoročně nestíněné instalační místo,
  • optimální úhel sklonu,
  • optimální zaměření solárního panelu.

Solární systémy RAD-SOL-SET-24-100

Připojený výkon se vypočítá z příkonu použitého bezdrátového modulu a systémového napětí 24 V.

Příklad 1: 
Přijímač UD systému (např. RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)54 mA
Proudová smyčka+ 20 mA
Dva digitální výstupy+ 5 mA
Systémová rezerva+ 20 mA
Maximální připojený výkon při trvalém provozu= 99 mA x 24 V = 2,38 W
Příklad 2: 
Vysílač UD systému: (RAD-ISM-2400-SET-UD-ANT)18 mA
Proudová smyčka+ 20 mA
Dva digitální vstupy+ 2,5 mA
Systémová rezerva 25 %+ 10 mA
Maximální připojený výkon při trvalém provozu= 50,5 mA x 24 V = 1,2 W

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájecí zdroje a UPS

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť