Spuštění alarmu

S sms reléovými moduly jste vždy aktuální

Zabránění výpadkům

Vždy aktuální stav i bez stálého spojení.

Spät´ na Dálková komunikace

Kategorie

Hledat v Spuštění alarmu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

U soběstačných venkovních stanic často servisní technik provádí na místě několik spínacích akcí nebo kontrolu zařízení. Chyby vedou k výpadkům a vysokým nákladům. Pomocí automatického spuštění alarmu je možné okamžité rozpoznání chyby na dálku; bez nákladného a cenově náročného širokopásmového spojení.

Vaše výhody

  • Snížení výpadků strojů a zařízení díky automatickému spuštění alarmu prostřednictvím sms a e-mailu
  • Snížení nákladů na komunikaci pomocí spouštění alarmu v závislosti na události
  • Spuštění alarmu při výpadku proudu prostřednictvím sms
  • Mnohostranně použitelné jako varianta AC a DC s rozšířeným rozsahem napětí

Dohled senzorů a spínání relé

Spuštění alarmu s TC Mobile I/O  

Dohled, spuštění alarmu a spínání prostřednictvím mobilní rádiové sítě v závislosti na událostech

Monitorujte analogové a digitální senzory jednoduše a bezpečně přes mobilní rádiovou síť a spínejte relé na dálku. Kompaktní systém hlášení TC MOBILE I/O X200 přenáší data bezpečně přes sms a e-mail.

Při překročení úrovně, změně statusu u digitálního vstupu nebo v pravidelných intervalech jste informováni o TC MOBILE I/O X200. Máte tedy stále aktuální přehled.

TC MOBILE I/O X200 získáte jako DC přístroj s rozsahem napětí od 10 do 60 V, ale i jako AC přístroj s 93 až 250 V. Specialita DC přístrojů: Kromě čtyř digitálních vstupů disponují navíc dvěma analogovými, které mohou měřit napětí i proud.

Všechny přístroje mají obzvláště jednoduchou manipulaci a lze je díky velkému rozsahu napětí a různým vstupům mnohostranně používat.

Navíc ke kompaktnímu systému hlášení TC MOBILE I/O X200, který je optimalizován speciálně pro kompaktní úlohy spuštění alarmu a spínání, disponují průmyslové routery od společnosti Phoenix Contact možností spuštění alarmu. Disponují rovněž digitálními vstupy, aby bylo kromě připojení k internetu možné i zasílání zpráv o spuštění alarmu prostřednictvím sms nebo e-mailu. Bez ohledu na to, zda propojeno kabely s TC DSL ROUTER nebo prostřednictvím mobilní rádiové sítě s TC ROUTER.

Díky softwarovému rozhraní nabízí přístroje i možnost předání alarmů od řídicí jednotky prostřednictvím Ethernetu. Tak můžete ze své řídicí jednotky při změně statusu poslat alarmy z neomezeného počtu digitálních vstupů. I mimo velín jste stále informováni o stavu svých procesů.

Kompaktní systém hlášení nyní komunikuje také prostřednictvím aplikace

TC MOBILE I/O X200  

Bezplatná aplikace pro systém hlášení

Díky novému firmware s vámi systém TC MOBILE I/O X200 nyní komunikuje také přes aplikaci pro chytrý telefon (iOS a Android). Své výstupy tak můžete pohodlně spínat pomocí aplikace a díky snadnému vyvolání máte stále přehled o stavu svého přístroje.

Aplikace TC Mobile I/O dále zjednodušuje manipulaci s přístrojem a ušetří vám psaní sms. Alarm obdržíte jako obvykle v sms nebo e-mailem. Tím je zajištěna nejlepší dostupnost v poli.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť