Příslušenství pro zásuvné systémy nabíjení

Příslušenství pro zásuvné systémy nabíjení

Zásuvné systémy nabíjení – výhodně doplněny

Příslušenství a náhradní materiál rozšiřují funkce vašich zásuvných systémů nabíjení.

Spät´ na Zásuvné systémy nabíjení

Kategorie

Hledat v Příslušenství pro zásuvné systémy nabíjení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Navíc k zásuvným systémům nabíjení od společnosti Phoenix Contact je k dispozici výběr různého příslušenství a náhradních materiálů.
Pro nabíjecí konektory automobilu jsou k dostání různé držáky a testovací adaptéry, s nimiž můžete otestovat funkce své nabíjecí stanice a proces nabíjení. Nabíjecí zásuvky infrastruktury lze chránit různými ochrannými kryty s krytím IP54 nebo i opatřit montážním rámem.

Vaše výhody

  • Testování vaší nabíjecí stanice pomocí testovacího adaptéru pro simulaci procesu nabíjení a blokování
  • Optimální ochrana nabíjecího konektoru automobilu během přestávek nabíjení díky stabilním držákům
  • Dlouhá životnost nabíjecích zásuvek infrastruktury díky ochranným krytům odolným proti povětrnostním podmínkám
  • Flexibilně polohovatelné ochranné kryty pro nabíjecí zásuvky infrastruktury díky montáži zpředu a zezadu stěny
  • Integrované zablokování během nabíjení s rozpoznáním zablokování
  • Manuální nouzové zajištění aktuátoru zablokování
  • Výroba podle ISO/TS 16949

Testovací adaptér nabíjecího konektoru automobilu

Testovací adaptér nabíjecího konektoru automobilu  

Testovací adaptér nabíjecího konektoru automobilu

Jako doplněk k nabíjecím konektorům automobilu AC a DC poskytuje společnost Phoenix Contact testovací adaptéry, které odpovídají nabíjecím zásuvkám elektromobilu s podobnou formou podle platných norem. Tak můžete během vývoje provádět za laboratorních podmínek testy se svojí nabíjecí stanicí a simulovat autentické situace. Testovací adaptéry lze použít i pro jiné analýzy infrastruktury.
Pokud hledáte nabíjecí zásuvky elektromobilu pro montáž do elektromobilu, najdete v sekci DALŠÍ INFORMACE příslušný odkaz na společnost Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Pro vaše laboratorní požadavky jsou k dispozici následující varianty výkonu pro standardy nabíjení CCS typ 1 a CCS typ 2:

  • 125 A / 850 V DC (metrický)
  • 200 A / 850 V DC (metrický)

v kombinaci s:

  • 20 A / 250 V AC (metrický)
  • 20 A / 480 V AC (metrický)
  • 32 A / 250 V AC (metrický)
  • 32 A / 480 V AC (metrický)

Ochranné kryty pro nabíjecí zásuvky infrastruktury

Ochranné kryty pro nabíjecí zásuvky infrastruktury typ 2 a GB/T  

Ochranné kryty pro nabíjecí zásuvky infrastruktury typ 2 a GB/T

Pro optimální ochranu nabíjecích zásuvek infrastruktury poskytuje společnost Phoenix Contact ochranné kryty pro jakoukoliv formu použití. Navíc je možné je opatřit individuálním logem. Vyberte si ochranný kryt pro svoji aplikaci.
Ochranné kryty GB/T se odlišují typem mechanismu krytu – samozavírací nebo samootvírací. Montážní polohu lze zvolit. Proto je možné ochranné kryty připevnit zleva, zprava, shora nebo zespodu.

  • Typ 2, samozavírací, sešroubovatelný zezadu
  • Typ 2, samozavírací, sešroubovatelný zpředu (provedení „Easy Mount“)
  • GB/T, samozavírací, sešroubovatelný zezadu
  • GB/T, samootvírací, sešroubovatelný zezadu

Držáky pro nabíjecí konektory automobilu

Parkovací pozice nabíjecího konektoru automobilu během přestávek nabíjení  

Držáky pro nabíjecí konektory automobilu

Pro zavěšení nabíjecích konektorů automobilu nabíjecích kabelů na nabíjecí stanici se doporučuje vhodný držák pro nabíjecí konektory automobilu od společnosti Phoenix Contact. Zajišťují bezpečnou ochranu a pevné držení během přestávek nabíjení. Tyto tak zvané parkovací pozice lze variabilně namontovat montáží zpředu nebo zezadu stěny. V závislosti na standardu nabíjení najdete vhodný držák pro nabíjecí konektor automobilu:

  • Typ 1 AC
  • Typ 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS typ 1 DC
  • CCS typ 2 DC
  • GB/T DC

Náhradní materiál

Náhradní materiál pro zásuvné systémy nabíjení: aktuátory a ochranné kryty  

Náhradní materiál pro zásuvné systémy nabíjení: aktuátory a ochranné kryty

Pro nabíjecí zásuvky infrastruktury je možné si vybrat různé aktuátory blokování, těsnění a montážní rámy.

Pro nabíjecí konektory automobilu a nabíjecí konektory infrastruktury získáte ochranné kryty.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť