V/V pro AS-Interface

Jednoduché a rychlé zesíťování v poli s AS-Interface

Jednoduchá automatizace

Snižte své náklady: snadná montáž a manipulace.

Spät´ na Systémy V/V pro instalaci v poli (IP65/67)

Kategorie

Hledat v V/V pro AS-Interface

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Chcete šetřit čas, používat méně kabelu a své zařízení propojit v poli rychle a snadno? Komponenty pro sítě AS-Interface jsou inteligentním řešením.

Vaše výhody

  • Úspora instalační doby díky inovativní technice připojení
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému sortimentu
  • Připojení bez použití nástrojů technikou prořezání

Vhodná varianta pro vaše zařízení

Dvě varianty pouzdra pro nejrůznější požadavky  

Dvě varianty pro různá použití

Přístroje AS-Interface připojíte buď přímo přes ploché vedení AS-Interface nebo jako obzvláště kompaktní přístroj přes připojení M12 pro AS-Interface. Přístroje V/V pro AS-Interface v krytí IP67 jsou určeny pro použití přímo v poli.

  • Přístroje s V/V přípojkou M12 se vyznačují inovativní technikou připojení k systému AS-Interface bez použití nástrojů. To umožňuje jednoduchou manipulaci a snižuje dobu potřebnou na připojení.
  • Přístroje M8 AS-Interface se vyznačují svou kompaktní konstrukcí. Přístroje lze optimálně montovat na profily nebo přímo do stroje, i v případě omezeného místa.

Mnohostranně namontovatelné

Mnohostranná montáž zvyšuje flexibilitu instalace  

Rychlé a snadno: volitelné osazení na nosnou lištu

Přístroje VV AS-Interface společnosti Phoenix Contact je možné namontovat flexibilně. Pro upevnění využijte na rovných plochách standardní šrouby M4. Alternativně je možné přístroje osadit V/V přípojkou M12 i na nosné lišty.

Připojení bez použití nástrojů

Rychlá a jednoduchá instalace díky připojení bez použití nástrojů  

Rychlá instalace díky montáži bez použití nástrojů

Koncept systému AS-Interface je geniálně jednoduchý: Zatlačíte plochá vedení do pomůcek pro vedení, poté zaklapnete zámek a přístroje jsou připojeny.

Princip: Kovové trny proniknou pláštěm plochého vedení a kontaktují vodiče. Tato metoda průniku zaručuje rychlé připojení bez nutnosti použití dodatečných nástrojů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť