Technika připojení AC

Technika připojení AC

Pro každou výkonovou třídu

Vyberte si z rozsáhlého produktového programu pro napájení do elektrické sítě.

Spät´ na Fotovoltaické konektory

Kategorie

Hledat v Technika připojení AC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro instalaci fotovoltaických systémů se střídavým proudem nabízí společnost Phoenix Contact široký program připojení pro každou výkonovou třídu. Portfolio zahrnuje obzláště kompaktní zásuvný systém, kulaté a hranaté konektory pro 1- a 3fázové přístroje a průchodkové svornice a vhodné příslušenství.

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž díky spolehlivé šroubové a lisovací technice připojení
  • Vysoká flexibilita díky řešení připojení pro různé průřezy kabelů
  • Zjednodušená instalace a údržba díky průchodné technice připojení od jednoho dodavatele

Kulaté konektory AC chráněné IP

Kulaté konektory AC  

Kulaté konektory AC chráněné IP

S osaditelnými polními konektory a stěnovými průchodkami řady PRC v kulatém provedení připojíte vedení AC bezpečně, rychle a pohodlně se šroubovým připojením nebo lisovaným spojem. Kvalitní komponenty přispívají k vysoké dostupnosti systému.

  • Proudy do 35 A
  • Pro průřezy vodiče od 1,5 mm² do 6 mm²
  • 3- a 5pólové varianty
  • Montáž bez speciálního nástroje

 

Obdélníkové konektory AC IP krytím

Obdélníkové konektory AC  

Obdélníkové konektory AC s IP krytím

S modulárními obdélníkovými konektory a stěnovými průchodkami řady VARIOCON jsou k dispozici modulární obdélníkové konektory a stěnové průchodky s pájeným, lisovaným nebo šroubovým připojením. Kvalitní komponenty přispívají k vysoké dostupnosti systému.

  • Proudy do 70 A
  • Pro lisované dutinkové kontakty s průřezy 4, 10 a 16 mm²
  • 4- a 5pólové varianty

Průchodkové svorky a svorky desky plošných spojů

Připojení desky plošných spojů  

Připojení desky plošných spojů AC

Phoenix Contact nabízí kompletní produktový program konektorů, svorek desek plošných spojů a průchodkových svornic pro vysokoproudé aplikace. Pro každý případ vhodné řešení:

  • Proudy do 309 A
  • Průřezy od 0,2 mm² do 150 mm²
  • Napětí do 600 V UL/1000 V

 

SUNCLIX micon – zásuvný systém pro měniče modulu

SUNCLIX micon  

Zásuvný systém AC pro malá zařízení

Nový zásuvný systém AC pro měnič modulu je předem osazený systém vedení, který sestává ze dvou funkčních konstrukčních skupin a je realizován formou rozvodky Y. Funkční konstrukční skupina 1 je hlavní vedení (Trunk Line), které sbírá a přenáší proudy jednotlivých měničů modulu fotovoltaického zařízení.

Funkční konstrukční skupina 2 je spojovací vedení příslušného měniče modulu (Drop Line), které vede generovaný proud každého jednotlivého měniče k hlavnímu vedení.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Konektory pro jednotky baterií

Efektivní a bezpečné uvedení do provozu s hybridními konektory.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť