Spät´ na přehled

EV Charge Control Basic

EV Charge Control Basic, kompaktní a cenově výhodné řešení řídicí jednotky pro jednoduché body nabíjení v soukromé oblasti použití.

EVCC Basic podporuje jednoduchou, soukromou nabíjecí infrastrukturu

EVCC Basic je k dostání jako varianta s deskami plošných spojů nebo přístroj na nosnou lištu  

EVCC Basic jako přístroj na desce plošných spojů nebo přístroj na nosnou lištu

Řídicí jednotka nabíjení splňuje podstatné funkce pro nabíjení elektromobilu podle IEC 61851 (komunikace prostřednictvím CP a PP, zajištění a uvolnění nabíjecího konektoru) a integruje napájení pro zajištění nabíjecího konektoru a modul odblokování při výpadku sítě pro případ nabíjení B (s nabíjecí zásuvkou infrastruktury).

  • Jednoduchá konstrukce nabíjecích stanic díky integraci všech nezbytných funkcí ovládání
  • Zákaznicky specifická řešení díky konfigurovatelným vstupům a výstupům
  • Jednoduché možnosti konfigurace pomocí DIP přepínače
  • Rychlá integrace díky standardizovanému rozhraní (Modbus RTU Slave)
  • Individuální řešení pro zákazníka díky variantám s deskami plošných spojů nebo variantám na nosnou lištu

Příklad aplikace: bod nabíjení s nabíjecím konektorem automobilu

Znázornění konstrukce wallboxu s nabíjecím konektorem automobilu  

Bod nabíjení s nabíjecím konektorem automobilu

S EV Charge Control Basic realizujete jednoduché nabíjecí stanice, tak zvané wallboxy v soukromé oblasti, bez dodatečných velkých nákladů.

  • Uvolnění probíhá například pomocí klíčového spínače
  • Pro stykač jako spínací prvek není zapotřebí žádné dodatečné řízení

 

Příklad aplikace: bod nabíjení s nabíjecí zásuvkou infrastruktury a modulem RCM

Zobrazení konstrukce wallboxu s nabíjecí zásuvkou infrastruktury  

Bod nabíjení s nabíjecí zásuvkou a modulem RCM

Citlivé moduly RCM od společnosti Phoenix Contact detekují chybové střídavé a stejnosměrné proudy, a tím nabízí dodatečnou ochranu u elektrického nabíjení automobilů. Ve spojení s řídicími jednotkami nabíjení od společnosti Phoenix Contact je volitelně umožněn dohled stavu a reset modulů RCM.

Příklad aplikace: Konstrukce satelitního systému

Znázornění konstrukce satelitního systému s až 30 body nabíjení  

Konstrukce satelitního systému

Pomocí komunikace Modbus TCP Slave můžete připojit až 30 bodů nabíjení k jedné centrální řídicí jednotce.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť