Spät´ na přehled

EV Charge Control Basic NAR

Kompletní řídicí jednotka nabíjení AC pro severoamerický prostor (NAR)

EVCC Basic NAR je k dostání jako varianta desky plošných spojů nebo přístroj na nosnou lištu  

EVCC Basic NAR jako přístroj na desce plošných spojů nebo přístroj na nosnou lištu

Řídicí jednotka nabíjení AC EVCC Basic NAR je speciálně koncipována pro nabíjecí stanice podle SAE J1772 na severoamerickém trhu. Díky integrovaným jističům a rozpoznání chybného proudu podle UL 2231 splňuje řídicí jednotka všechny normativní požadavky podle UL 2594. Pro soukromé nebo průmyslové použití jsou k dispozici varianty desek plošných spojů a nosných lišt.

  • Optimalizováno a s úsporou prostoru pro nabíjecí stanice na severoamerickém trhu se sdruženými funkcemi na jedné desce plošných spojů
  • Minimalizace nákladů na schválení díky dostupné certifikaci podle standardů UL
  • Vysoká dostupnost nabíjecí stanice díky dostupnému dohledu chybového proudu s automatickým vlastním testem
  • Jednoduché napojení do systémů řízení díky standardizovaným komunikačním rozhraním

Příklad aplikace: bod nabíjení úrovně 2 s nabíjecím konektorem automobilu typu 1

Zobrazení konstrukce bodu nabíjení úrovně 2 s nabíjecím konektorem automobilu typ 1  

Bod nabíjení úrovně 2 s nabíjecím konektorem automobilu typ 1

S řídicí jednotkou nabíjení AC EV Charge Control Basic NAR lze nabíjecí stanice montovat snadno a rychle. Integrované funkce minimalizují náklady na zapojení a umožňují prostorově úspornou konstrukci. Potřeba externích komponentů je minimální:

  • Uvolnění probíhá např. externím klíčovým spínačem.
  • Ukazatel stavu se realizuje pomocí LED
  • Zásobování energií a vedení nabíjecího konektoru automobilu se kontaktují pomocí svornic přímo na desce plošných spojů.

Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť