Seznam produktů Univerzální nástroj

Filtry

Počet výsledků: 27

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

Nástroj - UNIFOX-WP - 1212365

Kleštiny vodního čerpadla, s prostrčenou zápustkou, dvojitě ozubené uchopovací plochy, dle VDE ISO 8976

Nástroj - UNIFOX-C VDE - 1212202

Kombinované kleště, proti sobě ozubené uchopovací plochy, s integrovaným očkovým klíčem M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Nástroj - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Kombinované kleště, zahnutý tvar, s otvírací pružinou a aretací, proti sobě ozubená uchopovací plocha, s integrovaným očkovým klíčem M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Nástroj - UNIFOX-P VDE - 1212204

Špičaté kleště s ostřím, uchopovací plochy ozubené, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Nástroj - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Špičaté kleště s ostřím, zahnuté o 45°, uchopovací plochy ozubené, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Nástroj - UNIFOX-F VDE - 1212363

Ploché kleště, uchopovací plocha jemně ozubená, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Nástroj - UNIFOX-R VDE - 1212364

Kulaté kleště, uchopovací plocha jemně ozubená, ověřené VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

Kleště se špičatými čelistmi - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Špičaté kleště, zahnutá forma, s otvírací pružinou a aretací, jemnozubá uchopovací plocha, možnost odizolování pro 1,5 mm² a 2,5 mm², integrovaný očkový klíč M8 - M10, ověřené VDE 1000 V AC/1500 V DC

Kleště na spony kabelů - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Kleště na spony kabelů, pro plastové spony kabelů s šířkou 2,2 - 4,8 mm, do tloušťky materiálu 1,6 mm

Kleště na spony kabelů - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Kleště na spony kabelů, pro plastové spony kabelů s šířkou 2,2 - 4,8 mm, do tloušťky materiálu 1,6 mm

27 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť