Seznam produktů Systémová kabeláž a příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 12

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



Pouzdro elektroniky - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Konektor sběrnice k montáži na nosnou lištu. Univerzálně pro pouzdro TBUS. Pozlacené kontakty, 5pólové.

Programovací adaptér - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programovací adaptér s rozhraním USB, pro programování pomocí softwaru. Ovladač USB je obsažen v produktech, jež se mají programovat, jako např. měřicí převodníky nebo motormanagery.

Adaptérový modul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Uchycení (IFS-OP-CRADLE) pro ovládací jednotku se ideálně hodí jako oddělený ovládací a indikační přístroj pro moduly 17,5 mm / 35 mm. Montovatelné přímo na nosnou lištu.

Ovládací jednotka - IFS-OP-UNIT - 2811899

Ovládací jednotka umožňuje snadnou parametrizaci a obsluhu modulů MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) na místě a bez softwaru. S funkcí kopírování lze snadno a s příznivými náklady nakonfigurovat další moduly. Připevnitelná na moduly 35mm.

Napájecí modul a modul chybového hlášení - MACX MCR-PTB - 2865625

Napájecí modul a modul chybového hlášení se šroubovým připojením, včetně příslušného konektoru na nosnou lištu ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Přípojka lištové sběrnice - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Konektor sběrnice k montáži na nosnou lištu. Univerzálně pro pouzdro TBUS. Pozlacené kontakty, 5pólové.

Napájecí modul a modul chybového hlášení - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Napájecí modul a modul chybového hlášení, s připojením push-in, včetně příslušného konektoru na nosnou lištu ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Kabelová sada - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Kabelová sada pro přenos signálu a napájení na Termination Carrier pro oddělovací zesilovače řady MACX Analog Ex. Připojení bodů připojení 3.2 a 2.2 (přenos signálu pro aktivní vstupní karty) k signálové desce.

Kabelová sada - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Kabelová sada pro přenos signálu na Termination Carrier pro dvoukanálové moduly nebo moduly s dvojitým výstupem řady MACX Analog Ex. Připojení bodů připojení 3.1 a 3.2 a 2.1 a 2.2 (přenos signálu) k signálové desce.

Kabelová sada - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Kabelová sada pro napájecí modul a modul chybového hlášení TC-MACX-MCR-PTB (č. výr. 2904673), k použití na Termination Carrier pro oddělovací zesilovače řady MACX Analog Ex.

12 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť