Seznam produktů Výložníky

Filtry

Počet výsledků: 33

Nosná opěra - AB/SS - 0404428

Opěra, z izolačního materiálu, s přídržným šroubem, použitelná volitelně pro sběrnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, barva: šedá

Nosná opěra - AB/SS-EX - 0404415

Opěra z izolačního materiálu s připevňovacími šrouby, volitelně použitelná pro sběrnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, barva: šedá

Nosná opěra - AB/SS-M - 3025888

Výložník, z izolačního materiálu, s přídržným šroubem, použitelný pro sběrnici 3 x 10 mm, barva: šedá

Nosná opěra - AB2/SS - 0404431

Dvojitá nosná opěra, z izolantu, volitelně použitelná pro přípojnici 3 mm x 10 mm nebo 6 mm x 6 mm, výška: 48 mm

Nosná opěra - ABN 2/SS - 0404460

Dvojitý výložník, z izolantu, volitelně použitelný pro přípojnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, výška v uzavřeném stavu: 39 mm

Nosná opěra - AB-SK/E - 3026476

Nosná opěra, Držák pro sběrnice, všechny pro uložení 20 cm, délka: 10 mm, šířka: 56 mm, výška: 20 mm, počet pólů: 2, barva: stříbrná

Nosná opěra - AB-SK TOP - 3062090

Nosná opěra, Držák pro sběrnice, všechny pro uložení 20 cm, délka: 102,4 mm, šířka: 5,2 mm, počet pólů: 1, barva: šedá

33 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť