Seznam produktů Odizolovací automaty

Filtry

Počet výsledků: 7

Odizolovací automat - WF 1000 - 1212149

Odizolovací automat s integrovaným grafickým displejem, pro vodiče a vedení do průměru 6 mm, provedení 230 V

Odizolovací automat - WF 1000 120V - 1212258

Odizolovací automat s integrovaným grafickým displejem, pro vodiče a vedení do průměru 6 mm, provedení 120 V

Náhradní přídržná čelist - WF 1000/CJ - 1212415

Náhradní přídržné čelisti pro odizolovací automat

Příslušenství - WF 1000/TR - 1212416

Uvolňovač tlačítka spuštění pro odizolovací automat

7 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť