Seznam produktů Odizolační automaty a automaty pro lisování koncovek

Filtry

Počet výsledků: 145

Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF 1000-1,5 - 1208199

Automat pro odizolování a lisování koncovek, vstupní napětí 100 ... 240 V, pro izolované koncovky vodiče s rozsahem průřezu 0,25 ... 4,0 mm², podle normy DIN 46228-4: 1990-09, vč. vybavovacích sad 0,5 ... 1,5mm² (délka pouzdra 6 ... 12 mm)

Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF 1000-10 - 1212456

Automat pro odizolování a lisování koncovek, vstupní napětí 120-230 V, elektropneumatický, pro volné koncovky vodiče s izolačním límcem, 4 mm², 6 mm² a 10 mm², bez přestavovací sady

Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF 3000-2,5 - 1205477

Automat pro odizolování a lisování koncovek, provedení 230 V pro izolované koncovky vodičů jako páskované zboží 0,25 ... 2,5 mm², délka koncovky 8 mm, včetně sad pro úpravy 0,5 ... 2,5 mm²

Nástroj pro lisování konektorů elektrický - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Automat pro odizolování a lisování koncovek, provedení 120 V pro izolované koncovky vodičů jako páskované zboží 0,25 ... 2,5 mm², délka koncovky 8 mm, včetně sad pro úpravy 0,5 ... 2,5 mm²

Sada pro úpravy - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Přípravná sada pro CF 1000-1,5 do sériového čísla 16059, pro izolované koncovky vodičů podle DIN 46228-4: 2017-05, průřez: 0,25–0,34 mm², délka odizolování: 6 mm

Sada pro úpravy - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Přípravná sada pro CF 1000-1,5 do sériového čísla 16059, pro izolované koncovky vodiče podle DIN 46228-4: 2017-05, rozsah průřezu: 0,25–0,34 mm², AWG: 24–22, délka odizolování: 8 mm

Sada pro úpravy - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Přípravná sada pro CF 1000-1,5 do sériového čísla 16059, pro izolované koncovky vodiče podle DIN 46228-4: 2017-05, rozsah průřezu: 2,5 mm², délka odizolování: 8 mm,

Sada pro úpravy - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Přípravná sada pro CF 1000-1,5 do sériového čísla 16059, pro izolované koncovky vodiče podle DIN 46228-4: 2017-05, rozsah průřezu: 4 mm², délka odizolování: 10 mm

Sada pro úpravy - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Přípravná sada pro CF 1000-10, pro izolované koncovky vodiče podle normy DIN 46228-4: 1990-09, rozsah průřezu: 4 mm², délka odizolování: 10–12 mm

Sada pro úpravy - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Přípravná sada pro CF 1000-10, pro izolované koncovky vodiče podle normy DIN 46228-4: 1990-09, rozsah průřezu: 6 mm², délka odizolování: 12 mm

145 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť