Seznam produktů Výkonové jiskřiště a příslušenství

Filtry

Počet výsledků: 27

Hrubé jiskřiště - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Hrubé jiskřiště pro oblast s nebezpečím výbuchu s plastovým pláštěm a připojovacími závitovými šrouby M10. Pro nepřímé spojení/uzemnění provozně oddělených částí zařízení při zásahu bleskem.

Upevňovací úhel - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Úhel pro upevnění výkonového jiskřiště FLT-ISG-100-EX k přírubě, průměr otvoru 11 mm.

Upevňovací úhel - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Úhel pro upevnění výkonového jiskřiště FLT-ISG-100-EX k přírubě, průměr otvoru 14 mm.

Upevňovací úhel - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Úhel pro upevnění výkonového jiskřiště FLT-ISG-100-EX k přírubě, průměr otvoru 18 mm.

Upevňovací úhel - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Úhel pro upevnění výkonového jiskřiště FLT-ISG-100-EX k přírubě, průměr otvoru 22 mm.

Upevňovací úhel - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Úhel pro upevnění výkonového jiskřiště FLT-ISG-100-EX k přírubě, průměr otvoru 26 mm.

Upevňovací úhel - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Úhel pro upevnění výkonového jiskřiště FLT-ISG-100-EX k přírubě, průměr otvoru 30 mm.

Upevňovací úhel - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Úhel pro upevnění výkonového jiskřiště FLT-ISG-100-EX k přírubě, průměr otvoru 33 mm.

Upevňovací úhel - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Úhel pro upevnění výkonového jiskřiště FLT-ISG-100-EX k přírubě, průměr otvoru 36 mm.

Upevňovací úhel - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Úhel pro upevnění výkonového jiskřiště FLT-ISG-100-EX k přírubě, průměr otvoru 39 mm.

27 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť