Seznam produktů Nýtovací nástroj

Filtry

Počet výsledků: 26

Slepý nýt - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

Slepý nýt, Ø 3,0 mm, délka pouzdra 10 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

Slepý nýt - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Slepý nýt, Ø 4,0 mm, délka pouzdra 14 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A, také pro UW/RW/PW 25

Slepý nýt - RVT-AL/ST 4/6 - 3240513

Slepý nýt, Ø 4,0 mm, délka pouzdra 6 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

Slepý nýt - RVT-AL/ST 4,8/10 - 3240520

Slepý nýt, Ø 4,8 mm, délka pouzdra 10 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

Slepý nýt - RVT-AL/ST 4,8/14 - 3240553

Slepý nýt, Ø 4,8 mm, délka pouzdra 14 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A

Příchytka - RVT-PA 4 - 3240498

Plastový rozpěrný nýt, pro průměr vyvrtaného otvoru 4 mm a tloušťku materiálu 1,5... 6 mm

Nástroj - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 6

Slepý nýt - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Slepý nýt, Ø 3,0 mm, délka pouzdra 12 mm, hliníkové pouzdro, ocelový trn pozinkovaný, plochá hlava, standardní varianta podobná DIN 7337 A, také pro UW/RW/PW 10 a 16

Nástroj - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Nýtovací nástroj, pro zpracování plastového rozpěrného nýtu RVT-PA 4

Nástroj - UNIFOX-RVT M - 1212476

Kleště na slepé nýty, kompaktní a stabilní provedení, pro nýty s průměrem 2,4-5,0 mm, se třemi hubicemi a otevřeným klíčem

26 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť