Seznam produktů Dálkový dohled

Filtry

Počet výsledků: 4

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novinka

SMS relé - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Nástupce SMS relé: dohled analogových a digitálních hodnot přes mobilní rádiovou síť a spínání reléových výstupů na dálku. Komunikace probíhá přes SMS nebo GPRS (zasílání e-mailů). Rozmezí napájecího napětí 10 V ... 60 V DC.

novinka

SMS relé - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Nástupce SMS relé: dohled digitálních hodnot přes mobilní rádiové spojení a spínání reléových výstupů na dálku. Komunikace probíhá přes SMS nebo GPRS (zasílání e-mailů). Rozmezí napájecího napětí 93 V ... 250 V AC.

Systém hlášení - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Kompaktní systém hlášení pro mobilní rádiové sítě pro dohled nad analogovými a digitálními hodnotami, jakož i spínání reléových výstupů na vzdálenost. Komunikace probíhá přes protokol ODP přes GPRS k e-mailovému serveru. Rozmezí napájecího napětí 10 V ... 60 V DC.

Systém hlášení - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Kompaktní systém hlášení pro mobilní rádiové sítě pro dohled nad digitálními hodnotami, jakož i spínání reléových výstupů na vzdálenost. Komunikace probíhá přes protokol ODP přes GPRS k e-mailovému serveru. Rozmezí napájecího napětí 93 V ... 250 V AC.

4 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť