Seznam produktů Propojovací panel

Filtry

Počet výsledků: 21

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

Rozvodnice - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Propojovací panel, montáž 19", IP20, s 16 místy pro zabudování kontaktních vložek se systémem Freenet

Adaptér na nosnou lištu - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Adaptér na nosnou lištu, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiál: PC-GF, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 24-22, barva: šedá

Adaptér na nosnou lištu - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Propojovací panel, SC-RJ, montáž na nosné lišty, IP20, 1 zásuvné místo, zásuvka/zásuvka, použitelný se skleněnými vlákny, vlákny Multimode, PCF a polymerovými vlákny

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Modul RJ45 na RJ45, sestávající ze dvou pouzder vždy s 6x RJ45 10 GBit/s (Class EA) hotově osazený s multikabelem AWG 23 k použití v modulárních polích rozvodky, variabilní délky, certifikát GHMT

Rozvodnice - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Rozvodnice, provedení: 19" datová rozvodnice / nepřenosné pouzdro, krytí: IP20, materiál: Ocel, práškově povrstvená, typ připojení: Šroubová svorka (spojená se základnou), barva: světle šedá RAL 7035

Prázdný modul - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Slepý rám, ve velikosti modulu, pro použití do rámu

Vázací kabelová příchytka - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Kabelová spojka, upevňovací materiál pro vedení kabelu modulu

Montážní rám 19'' - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

Rám 19", modulární pole rozvodky, prázdný, pro 8 modulů (vždy 6× RJ45) s celkem 48 přípojkami, 1HE, barva podobná RAL 9005

Rozvodnice - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Rozvodnice, provedení: 19" datová rozvodnice / nepřenosné pouzdro, krytí: IP20, materiál: Ocel, práškově povrstvená, typ připojení: Šroubová svorka (spojená se základnou), velikost pouzdra: 1, barva: světle šedá RAL 7035

21 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť