Seznam produktů Pneumatické kontakty

Filtry

Počet výsledků: 12

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VALVE_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Pneumatický kontakt - HC-M-PN3-3,00-ST - 1663491

Pneumatický kolík pro modul HC-M-PN3, vnitřní průměr hadice 3,0 mm

Pneumatický kontakt - HC-M-PN3-4,00-ST - 1663501

Pneumatický kolík pro modul HC-M-PN3, vnitřní průměr hadice 4,0 mm

Pneumatický kontakt - HC-M-PN3-1,60-BU - 1663514

Pneumatická zásuvka pro modul HC-M-PN3, vnitřní průměr hadice 1,6 mm

Pneumatický kontakt - HC-M-PN3-4,00-BU - 1663530

Pneumatická zásuvka pro modul HC-M-PN3, vnitřní průměr hadice 4,0 mm

Pneumatický kontakt - HC-M-PN3-3,00-BU - 1663527

Pneumatická zásuvka pro modul HC-M-PN3, vnitřní průměr hadice 3,0 mm

Pneumatický kontakt - HC-M-PN3-1,60-BU-V - 1663543

Pneumatická zásuvka s ventilem, pro modul HC-M-PN3, vnitřní průměr hadice 1,6 mm

Pneumatický kontakt - HC-M-PN3-3,00-BU-V - 1663556

Pneumatická zásuvka s ventilem, pro modul HC-M-PN3, vnitřní průměr hadice 3,0 mm

Pneumatický kontakt - HC-M-PN3-4,00-BU-V - 1663569

Pneumatická zásuvka s ventilem, pro modul HC-M-PN3, vnitřní průměr hadice 4,0 mm

Pneumatický kontakt - HC-M-PN2-6,00-ST - 1676750

Pneumatický kolík pro modul HC-M-PN2, vnitřní průměr hadice 6,0 mm

Pneumatický kontakt - HC-M-PN2-6,00-BU - 1676763

Pneumatická zásuvka pro modul HC-M-PN2, vnitřní průměr hadice 6,0 mm

12 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť