Seznam produktů Osvětlení rozvaděče PLD třídy 600

Filtry

Počet výsledků: 16

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

LED osvětlení rozvaděče - PLD E 608 W 265 - 2702224

Osvětlení rozvaděče LED, širokopásmový vstup AC, teplota barvy 4000 K, s hlásičem pohybu

LED osvětlení rozvaděče - PLD E 608 W 315/F - 2702226

Osvětlení rozvaděče LED, širokopásmový vstup AC, teplota barvy 4000 K, s hlásičem pohybu, typ zásuvky F (Schuko)

LED osvětlení rozvaděče - PLD E 608 W 315/B - 2702227

Osvětlení rozvaděče LED, širokopásmový vstup AC, teplota barvy 4000 K, s hlásičem pohybu, typ zásuvky B (např. pro Francii a Belgii)

LED osvětlení rozvaděče - PLD E 608 W 315/E - 2702228

Osvětlení rozvaděče LED, širokopásmový vstup AC, teplota barvy 4000 K, s hlásičem pohybu, typ zásuvky E (např. pro Francii a Belgii)

Napájecí kabel - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

Napájecí kabel, 3-pólový, PVC, oranžová RAL 2004, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo, černá, délka kabelu: 3 m

Napájecí kabel - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Napájecí kabel, 3-pólový, PVC, oranžová RAL 2004, Zástrčka přímo, černá, na Zásuvka přímo, černá, délka kabelu: 0,6 m

Napájecí kabel - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

Napájecí kabel, 3-pólový, PVC, oranžová RAL 2004, Zástrčka přímo, černá, na Zásuvka přímo, černá, délka kabelu: 1 m

Napájecí kabel - PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM - 2702305

Napájecí kabel, 3-pólový, PVC, oranžová RAL 2004, Zástrčka přímo, černá, na Zásuvka přímo, černá, délka kabelu: 4 m

Napájecí kabel - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

Napájecí kabel, 3-pólový, PVC, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo, černá, délka kabelu: 3 m, se schválením UL

Napájecí kabel - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

Napájecí kabel, 3-pólový, PVC, šedá RAL 7001, Zástrčka přímo, černá, na Zásuvka přímo, černá, délka kabelu: 0,6 m, se schválením UL

16 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť