Seznam produktů Osvětlení rozvaděče PLD třídy 400

Filtry

Počet výsledků: 10

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

LED osvětlení rozvaděče - PLD E 400 W 250 - 2702221

LED osvětlení rozvaděče, 24 V DC, krytí IP20, teplota barvy 5000 K, délka 250 mm, možnost natočení, zapojitelné do série, včetně příslušenství pro montáž

LED osvětlení rozvaděče - PLD E 400 W 375 - 2702222

LED osvětlení rozvaděče, 24 V DC, krytí IP20, teplota barvy 5000 K, délka 375 mm, možnost natočení, zapojitelné do série, včetně příslušenství pro montáž

LED osvětlení rozvaděče - PLD E 400 W 500 - 2702223

LED osvětlení rozvaděče, 24 V DC, krytí IP20, teplota barvy 5000 K, délka 500 mm, možnost natočení, zapojitelné do série, včetně příslušenství pro montáž

Spínač polohy dveří - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Spínač polohy dveří s vedením 3 m s otevřeným koncem vodiče a vedením 0,6 m s dutinkou M8 (Snap-In) vč. montážního příslušenství

Spínač polohy dveří - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Spínač polohy dveří s vedením 1 m se zástrčkou M8 a vedením 0,6 m se zásuvkou M8 (Snap-In) vč. montážního příslušenství

Montážní materiál - PLD E 400-ME MM - 2702312

Sada pro magnetickou montáž PLD osvětlení rozváděče čtyřstovkové třídy

Montážní materiál - PLD E 400-ME SM - 2702313

Sada pro montáž našroubováním PLD osvětlení rozváděče čtyřstovkové třídy včetně šroubů a podložek

Montážní materiál - PLD E 400-ME CM - 2702314

Sada sestává ze dvou klipových držáků pro PLD osvětlení rozváděče čtyřstovkové třídy (náhradní díl)

Síťová zástrčka - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Síťová část zástrčky pro osvětlení rozvaděče LED čtyřstovkové třídy včetně adaptéru zástrčky dle specifikace země pro Evropu, Velkou Británii, USA a Austrálii, max. výstupní vedení 12 W

Síťová zástrčka - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Síťová část zástrčky pro osvětlení rozvaděče LED čtyřstovkové třídy včetně adaptéru zástrčky dle specifikace země pro Evropu, Velkou Británii, USA a Austrálii, max. výstupní vedení 30 W

10 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť