Seznam produktů Sběrnice neutrálního vodiče

Filtry

Počet výsledků: 5

Přípojnice N - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Přípojnice neutrálního vodiče, 3 mm x 10 mm, délka: 1000 mm

Přípojnice N - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Sběrnice neutrálního vodiče, 3 mm x 10 mm, délka: 2 000 mm

Přípojnice N - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Přípojnice neutrálního vodiče, 6 x 6 mm, délka: 1 000 mm

Sběrnice vyrovnání potenciálu - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Přípojnice potenciálu, s fastony 6,3 / 2,8 mm opatřenými drážkou, max. 40 A mosaz, pocínovaná, délka: 1 m

Přípojnice N - NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - 5406389

Přípojnice N, Šířka: 10 mm, Výška: 3 mm, Délka: 320 mm, Barva: stříbrná

5 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť