Seznam produktů Komunikační rozhraní OPC

Filtry

Počet výsledků: 6

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Server OPC UA pro komunikaci s max. 10 modulárními malými řídicími jednotkami (AXC 1xxx nebo ILC 1x1)

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

Server OPC UA pro komunikaci s max. 25 řídicími jednotkami

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

Server OPC UA pro komunikaci s max. 200 řídicími jednotkami

Software - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, komunikační rozhraní pro vizualizaci OPC s řídícími jednotkami, založenými na bázi PC WORX.

Software - AX OPC SERVER CPY - 2988463

Kopírovací licence AX OPC SERVER dovoluje instalaci a paralelní využití AX OPC SERVER na více pracovních místech. Jedná se o licenci pro pracovní místo. Navíc je nezbytná plná licence pro pracovní místo.

Software - IBS OPC SERVER - 2729127

Server INTERBUS OPC, komunikační rozhraní mezi přidělenými sítěmi INTERBUS a Ethernet a vizualizacemi.

6 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť