Seznam produktů Multiplexor

Filtry

Počet výsledků: 13

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funkce

  • Další volby
    Zavřít

    Funkce



Komunikační modul - RAD-RS485-IFS - 2702184

Vícebodový multiplexor Radioline – RS-485, rozšířitelný s moduly V/V, použitelný jako vazební člen sběrnice Modbus/RTU nebo kombinovatelný s rádiovým systémem Radioline, až 99 stanic, dosah až 1,2 km s vlastním měděným vedením

V/V rozšiřující modul - RAD-DI4-IFS - 2901535

Rozšiřující modul V/V Radioline, 4 digitální vstupy (0 ... 250 V AC/DC)

V/V rozšiřující modul - RAD-DOR4-IFS - 2901536

Rozšiřující modul V/V Radioline, 4 digitální reléové výstupy (5 A, 250 V AC / 24 V DC)

V/V rozšiřující modul - RAD-PT100-4-IFS - 2904035

Rozšiřující modul V/V Radioline, 4 vstupy Pt 100 (−50 °C ... +250 °C)

V/V rozšiřující modul - RAD-AO4-IFS - 2901538

Rozšiřující modul V/V Radioline, 4 analogové proudové nebo napěťové výstupy (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)

V/V rozšiřující modul - RAD-DO8-IFS - 2902811

Rozšiřující modul V/V Radioline, 8 digitálních tranzistorových výstupů (30,5 V DC / 200 mA)

V/V rozšiřující modul - RAD-DI8-IFS - 2901539

Rozšiřující modul V/V Radioline, 8 digitálních vstupů (0 ... 30,5 V DC) nebo 2 vstupy impulzu do 100 Hz

V/V rozšiřující modul - RAD-AI4-IFS - 2901537

Radioline – rozšiřující modul V/V, 4 analogové proudové vstupy (0/4 mA ... 20 mA)

V/V rozšiřující modul - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Rozšiřující modul V/V Radioline, 2 digitální vstupy a výstupy (0 ... 250 V AC/DC) a 1 analogový vstup (0/4 ... 20 mA) a výstup (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

novinka

Rádiová sada - ILB BT ADIO MUX-OMNI - 2884208

Bezdrátová sada MUX, dva moduly vždy s 16 digitálními vstupy a výstupy a 2 analogovými vstupy a výstupy (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), vč. všesměrové antény s kabelem 1,5 m

13 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť