Seznam produktů Měření proudu blesku

Filtry

Počet výsledků: 6

Systém měření proudu blesku - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Vyhodnocovací jednotka pro živý dohledový systém pro stálé zaznamenávání a vyhodnocování výbojů blesku. Připojení až tří optických senzorů blesku možné.

Systém měření proudu blesku - LM-S-LS-H - 2800616

Optický senzor blesku pro živý dohledový systém pro stálé zaznamenávání a vyhodnocování výbojů blesku. Krytí IP67.

Propojovací optický kabel - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Osazený optický kabel, kabel PROFINET typ B, vlákno PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP67 kovové pouzdro push-pull na BFOC(ST)/IP20, PVC vnější plášť, bezhalogenový, odolný vůči ozonu a UV, pro pevnou pokládku v interiéru, variabilní délka

Systém měření proudu blesku - LM-S-C-3LS - 2800617

O/E modul pro živý systém dohledu pro trvalé snímání a vyhodnocování zásahů bleskem.

Montážní adaptér - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adaptér pro jednoduchou a odbornou montáž optického senzoru blesku pro měření nárazových proudů blesku v listu rotoru zařízení pro větrnou energii.

Montážní adaptér - LM-S-UWA - 2907466

Univerzální adaptér na stěnu pro jednoduchou a odbornou montáž vyhodnocovací jednotky LM-S přímo na stěnu/na montážní desku.

6 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť