Seznam produktů Instalační systém QPD pro aplikace do prostředí s nebezpečím výbuchu

Filtry

Počet výsledků: 12

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 6 mm ... 11 mm, připojovací závit M25 s 5 navařenými žilami vedení 2,5 mm², délka 0,5 m, na konci hladce uříznuté.

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 6 mm ... 16 mm, připojovací závit M25 s 5 navařenými žilami vedení 2,5 mm², délka 1,0 m, na konci hladce uříznuté.

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 6 mm ... 11 mm, připojovací závit M25 s 5 fastony pro faston zásuvky.

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 9 mm ... 16 mm, připojovací závit M25 s 5 navařenými žilami vedení 2,5 mm², délka 0,5 m, na konci hladce uříznuté.

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 9 mm ... 16 mm, připojovací závit M25 s 5 navařenými žilami vedení 2,5 mm², délka 1,0 m, na konci hladce uříznuté.

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 9 mm ... 16 mm, připojovací závit M25 s 5 fastony pro faston zásuvky.

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 6 mm ... 11 mm, připojovací závit M20 s 5 navařenými žilami vedení 2,5 mm², délka 0,5 m, na konci hladce uříznuté.

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 6 mm ... 11 mm, připojovací závit M20 s 5 navařenými žilami vedení 2,5 mm², délka 1,0 m, na konci hladce uříznuté.

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 6 mm ... 11 mm, připojovací závit M20 s 5 fastony pro faston zásuvky.

Průchodka stěnou - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

Stěnová průchodka QUICKON pro oblast s nebezpečím výbuchu, 4+PEpólová, 1,0 mm²... 2,5 mm² / s maticí QUICKON, černá, pro průměr kabelu 9 mm ... 16 mm, připojovací závit M20 s 5 navařenými žilami vedení 2,5 mm², délka 0,5 m, na konci hladce uříznuté.

12 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť