Seznam produktů Instalační systém QPD

Filtry

Počet výsledků: 318

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Certifikace

  • Další volby
    Zavřít

    Certifikace



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novinka

Rozvodka H - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

Rozvodka H, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, šedá, bez matice QUICKON

novinka

Spojka vedení - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Spojka vedení, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, šedá, se dvěma maticemi QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm, Zářezová svorka QUICKON

novinka

Průchodka stěnou - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Průchodka stěnou, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, šedá, bez matice QUICKON, montážní závit: M25, Přípojka IDC (angeschweißt), 2,5 mm², hladce odříznuté žíly, délka vedení: 0,5 m

novinka

Průchodka stěnou - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

Průchodka stěnou, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, šedá, bez matice QUICKON, montážní závit: M25, Svorky Push-in, 2,5 mm²

novinka

Konektory - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Konektory, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, šedá, s maticí QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm

novinka

Konektory - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

Konektory, Přípojka QUICKON, počet pólů: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, šedá, s maticí QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm

novinka

Rozvodka H - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

Rozvodka H, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, černá, se čtyřmi maticemi QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm

novinka

Rozvodka H - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

Rozvodka H, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, černá, se čtyřmi maticemi QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 14 mm

novinka

Rozvodka H - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

Rozvodka H, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, černá, bez matice QUICKON

novinka

Průchodka stěnou - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

Průchodka stěnou, Přípojka QUICKON, počet pólů: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, černá, s maticí QUICKON, rozsah průměrů kabelů: 6 mm ... 10 mm, montážní závit: M25, Přípojka IDC (angeschweißt), 2,5 mm², hladce odříznuté žíly, délka vedení: 1 m

318 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť