Seznam produktů Přípojka generátoru pro fotovoltaická zařízení

Filtry

Počet výsledků: 33

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1001 - 1056073

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 1x 2 řetězců. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 1x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 1x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1101 - 1056069

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 1x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 2x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1101 - 1056071

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 2× 1 řetězec. S přepěťovou ochranou a DC zátěžovým oddělovacím spínačem a konektorem SUNCLIX DC pro vstupní a výstupní stranu

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 2x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

novinka

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 3x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 3x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a DC konektor SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.

Kombinace spínacího zařízení - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 4x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou a přípojkou push-in pro vstupní a výstupní stranu.

33 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť