Seznam produktů Funkční bloky dálkového řízení

Filtry

Počet výsledků: 3

Licence - RESY-DATA-A LIC - 2876847

Resy+ obsahuje softwarové knihovny, které rozšiřují řídicí techniku Phoenix Contact o telemechanické protokoly, jako např. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Využití nachází Resy+ např. ve vodním hospodářství, plynárenském a energetickém průmyslu.

Licence - RESY-DATA-A LIC OEM - 2700774

Projektová licence Resy+, softwarové knihovny pro protokoly dálkového působení pro použití v vodním, plynovém a energetickém hospodářství. Zadejte prosím do konfiguračního pole číslo projektu nebo se spojte s vaším kontaktním partnerem v naší prodejní organizaci.

Funkční blok - RESY+ - 2400295

Resy+ obsahuje knihovny funkčních bloků. Technologie ovládacího řízení od společnosti Phoenix Contact rozšiřuje telemechanické protokoly, jako např. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Aplikace pro Resy+ jsou např. v oblasti vodního, plynového a energetického hospodářství. Funkční bloky jsou k dispozici ke stažení.

3 Výsledky
 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť