Seznam produktů Polní pouzdra HC-ALU

Filtry

Počet výsledků: 33

Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Montážní kryt, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 74 mm, délka: 100 mm, výška: 32,8 mm

Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Montážní kryt, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 74 mm, délka: 150 mm, výška: 32,8 mm

Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Montážní kryt, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 74 mm, délka: 200 mm, výška: 32,8 mm

Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Montážní kryt, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 74 mm, délka: 1000 mm, výška: 32,8 mm

Komponenty pouzdra elektroniky - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Montážní kryt, Boční část, barva: šedá, šířka: 77,4 mm, délka: 15 mm, výška: 36,2 mm

Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Montážní kryt, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 98,5 mm, délka: 100 mm, výška: 32,8 mm

Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Montážní kryt, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 98,5 mm, délka: 150 mm, výška: 32,8 mm

Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Montážní kryt, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 98,5 mm, délka: 200 mm, výška: 32,8 mm

Pouzdro elektroniky - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Montážní kryt, Dolní část, barva: hliníková, šířka: 98,5 mm, délka: 1000 mm, výška: 32,8 mm

Komponenty pouzdra elektroniky - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Montážní kryt, Boční část, barva: šedá, šířka: 101,9 mm, délka: 15 mm, výška: 36,2 mm

33 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť