Seznam produktů Instalace světlovodných vláken

Filtry

Počet výsledků: 158

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Druh signálu

  • Další volby
    Zavřít

    Druh signálu



Zástrčka pro optické vodiče - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - 2313070

Souprava zástrček SC-RJ pro vlákna PCF k samostatnému osazení, sestávající z 2 duplexních rychloupínacích konektorů s ochranou proti zlomení, pro průměr jednotlivých žil 2,9 mm

Nástroj pro osazování - PSM-HCS-CLEAVETOOL/SCRJ - 2313122

Nástroj pro rýhování polymerových vláken, obrázek zástrčky: SC-RJ, příp. SC Duplex k osazení SC rychloupínacích konektorů, k rozšíření PSM-PCF-KONFTOOL...

Optický kabel - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

Optický polymerový kabel PROFINET, duplex 980/1000 μm, těžké provedení pro pevné položení v zastavěné oblasti, metrové zboží bez zástrčky

Optický kabel - FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - 2313407

Optický polymerový kabel PROFINET, duplex 980/1000 μm, těžké, velmi pružné provedení pro aplikace v rozvodných řetězech, metrové zboží bez zástrčky

Zástrčka pro optické vodiče - PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - 2313546

Sada zástrček SC-RJ pro standardní kabel PROFINET PCF s polymerovými vlákny o průměru jednotlivých prvků 2,2 mm. Sestávající ze 2 duplexových rychloupínacích konektorů s ochranou proti ohnutí k samostatnému sestavení.

Optický kabel - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

Kabel s polymerovými vlákny PROFINET- PCF, duplex 200/230 μm, pro vnitřní uložení, typ B, vnější plášť PVC, metrové zboží bez zástrčky

Zástrčka pro optické vodiče - PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN - 2313779

Sada duplexových zástrček SC pro standardní kabel PROFINET PCF s polymerovými vlákny o průměru jednotlivých prvků 2,2 mm. Sestávající ze 2 duplexových rychloupínacích konektorů s ochranou proti ohnutí k samostatnému osazení.

Zástrčka pro optické vodiče - PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - 2313782

Sada zástrček B-FOC (ST) pro standardní kabel PROFINET PCF s polymerovými vlákny o průměru jednotlivých prvků 2,2 mm. Sestávající ze 4 rychloupínacích konektorů s ochranou proti ohnutí k samostatnému sestavení.

Nástroj pro osazování - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465

Kufřík pro úpravu kabelů HCS pro rychloupínací konektor B-FOC(ST), obsahuje odizolovací nůž, kleště pro odstranění izolace, nůžky na aramidové vlákno, shrnovač vláken, mikroskop, nástroj na řezání vláken pro standardní HCS i HCS-GI vlákna, čtyři konektory B-FOC(ST) pro standardní HCS vlákna a dokumentaci

Nástroj pro osazování - PSM-HCS-CLEAVETOOL/B-FOC - 2708478

Nástroj pro rýhování polymerových vláken, obrázek zástrčky: B-FOC (ST) k osazení B-FOC rychloupínacích konektorů, k rozšíření PSM-PCF-KONFTOOL...

158 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť