Seznam produktů Desky s průchodkami pro kabely

Filtry

Počet výsledků: 11

novinka

Desky průchodek kabelu - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Desky průchodek kabelu, Počet vedení: 25, Délka: 154 mm, Šířka: 56 mm, Výška: 20 mm, Vnější průměr vedení: 3x 3 mm ... 6 mm , Barva: černá

novinka

Desky průchodek kabelu - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Desky průchodek kabelu, Počet vedení: 27, Délka: 154 mm, Šířka: 56 mm, Výška: 18,5 mm, Vnější průměr vedení: 26x 3 mm ... 6 mm , Barva: černá

novinka

Desky průchodek kabelu - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Desky průchodek kabelu, Počet vedení: 10, Délka: 154 mm, Šířka: 56 mm, Výška: 20 mm, Vnější průměr vedení: 6x 1 mm ... 8 mm , Barva: černá

Desky průchodek kabelu - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Desky průchodek kabelu, Počet vedení: 7, Délka: 222 mm, Šířka: 92 mm, Výška: 52,5 mm, Vnější průměr vedení: 1x 30 mm ... 60 mm , Barva: šedá

Desky průchodek kabelu - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Desky průchodek kabelu, Počet vedení: 7, Délka: 222 mm, Šířka: 92 mm, Výška: 52,5 mm, Vnější průměr vedení: 1x 30 mm ... 60 mm , Barva: černá

Desky průchodek kabelu - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Desky průchodek kabelu, Počet vedení: 27, Délka: 222 mm, Šířka: 92 mm, Výška: 29,5 mm, Vnější průměr vedení: 13x 10 mm ... 14 mm , Barva: šedá

Desky průchodek kabelu - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Desky průchodek kabelu, Počet vedení: 27, Délka: 222 mm, Šířka: 92 mm, Výška: 29,5 mm, Vnější průměr vedení: 13x 10 mm ... 14 mm , Barva: černá

Desky průchodek kabelu - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Desky průchodek kabelu, Počet vedení: 37, Délka: 222 mm, Šířka: 92 mm, Výška: 29,5 mm, Vnější průměr vedení: 4x 6 mm ... 10 mm , Barva: šedá

Desky průchodek kabelu - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Desky průchodek kabelu, Počet vedení: 37, Délka: 222 mm, Šířka: 92 mm, Výška: 29,5 mm, Vnější průměr vedení: 4x 6 mm ... 10 mm , Barva: černá

Základna - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Základní deska, s těsněním, pro CES Multigates, s 1 otvorem, včetně upevňovacích šroubů

11 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť