Seznam produktů Neosazené pouzdro s koncovou deskou

Filtry

Počet výsledků: 27

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Rozvaděč - E PE A 55X55X37 - 0899335

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Rozvaděč - E PE A 55X55X59 - 0899336

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Rozvaděč - E PE A 75X80X56 - 0899337

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Rozvaděč - E PE A 75X80X75 - 0899338

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Rozvaděč - E PE A 75X110X56 - 0899339

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Rozvaděč - E PE A 75X110X75 - 0899340

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Rozvaděč - E PE A 75X160X56 - 0899341

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Rozvaděč - E PE A 75X160X75 - 0899342

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Rozvaděč - E PE A 75X190X56 - 0899343

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Rozvaděč - E PE A 75X190X75 - 0899344

Rozvaděč, materiál: Polyester zesílený skleněnými vlákny, popelavá RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

27 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť