Seznam produktů Pouzdra pole ECS

Filtry

Počet výsledků: 14

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-L-UV1-V - 2230000

Patice, barva: černá, šířka: 170 mm, délka: 176 mm, výška: 64 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-L-UV1-NV - 2230001

Patice, barva: černá, šířka: 170 mm, délka: 176 mm, výška: 64 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Patice, barva: černá, šířka: 163 mm, délka: 176 mm, výška: 64 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-B-122X169-S-UV1-NV - 2230003

Patice, barva: černá, šířka: 163 mm, délka: 176 mm, výška: 64 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-P-122X169-L-UV1-B - 2230004

Čelní deska, barva: černá, šířka: 196 mm, délka: 34 mm, výška: 62 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-P-122X169-L-UV1-1M12 - 2230005

Čelní deska, barva: černá, šířka: 196 mm, délka: 40 mm, výška: 62 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-P-122X169-L-UV1-2M12 - 2230006

Čelní deska, barva: černá, šířka: 196 mm, délka: 40 mm, výška: 62 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-P-122X169-L-UV1-CG - 2230007

Čelní deska, barva: černá, šířka: 196 mm, délka: 60 mm, výška: 62 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008

Čelní deska, barva: černá, šířka: 163 mm, délka: 29 mm, výška: 62 mm

novinka

Pouzdro elektroniky - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 2230009

Čelní deska, barva: černá, šířka: 163 mm, délka: 35 mm, výška: 62 mm

14 Výsledky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť